Charakterystyka
|
Wartość
|
|
Typ
|
KP36
|
|
Weight
|
0.311 kg
|
|
Temperatura otoczenia [°C]
|
-40 - 65 °C
|
|
Temperatura otoczenia [°F]
|
-40 - 149 °F
|
|
Do instalacji amoniakalnych
|
Nie
|
|
Certyfikaty
|
C UL US, CCC
|
|
Rozmiar przyłącza
|
1/4 in-18 NPT int.
|
|
Standard przyłącza
|
ANSI B1.20.1.
|
|
Typ przyłącza
|
Gwint
|
|
System styków
|
SPDT
|
|
Obciążenie styków
|
AC1=16 A, 400 V
|
|
Obciążenie styków
|
AC15=10 A, 400 V
|
|
Obciążenie styków
|
AC3=16 A, 400 V
|
|
Obciążenie styków
|
DC13=12 W, 220 V
|
|
Obciążenie styków
|
LR=112 A, 400 V
|
|
Mechaniczna różnica załączeń [bar]
|
0,70 - 4,00 bar
|
|
Mechaniczna różnica załączeń [psi]
|
10,20 - 58,00 psi
|
|
Kod EAN
|
5702423148585
|
|
Stopień ochrony
|
IP30
|
|
Maks. ciśnienie próbne [bar]
|
22,0 bar
|
|
Maks. ciśnienie robocze [bar]
|
17,0 bar
|
|
Maks. ciśnienie robocze [psig]
|
245,0 psig
|
|
Format opakowania
|
Opakowanie jednostkowe
|
|
Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym
|
36 PC
|
|
Zakres nastawy [bar]
|
2,00 - 14,00 bar
|
|
Zakres nastawy [psig]
|
29,00 - 203,00 psig
|