Charakterystyka
|
Wartość
|
|
Typ
|
CAS139
|
|
Weight
|
0.896 kg
|
|
Temperatura otoczenia [°C]
|
-40 - 70 °C
|
|
Temperatura otoczenia [°F]
|
-40 - 158 °F
|
|
Do instalacji amoniakalnych
|
Nie
|
|
Ciśnienie niszczące [bar]
|
100,0 bar
|
|
Rozmiar przyłącza
|
G 1/4 A
|
|
Standard przyłącza
|
ISO 228-1
|
|
Typ przyłącza
|
Gwint
|
|
System styków
|
SPDT
|
|
Obciążenie styków
|
AC14=0.1 A, 220 V
|
|
Obciążenie styków
|
AC15=0.1 A, 220 V
|
|
Obciążenie styków
|
DC13=12 W, 125 V
|
|
Mechaniczna różnica załączeń [bar]
|
0,60 bar
|
|
Mechaniczna różnica załączeń [psi]
|
8,70 psi
|
|
Kod EAN
|
5702423151769
|
|
Stopień ochrony
|
IP67
|
|
Maks. ciśnienie próbne [bar]
|
53,0 bar
|
|
Maks. ciśnienie robocze [bar]
|
53,0 bar
|
|
Maks. ciśnienie robocze [psig]
|
769,0 psig
|
|
Format opakowania
|
Opakowanie producenckie
|
|
Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym
|
12 PC
|
|
Zakres nastawy [bar]
|
10,00 - 35,00 bar
|
|
Zakres nastawy [psig]
|
145,00 - 508,00 psig
|