Charakterystyka
|
Wartość
|
|
Typ
|
EV251B
|
|
Weight
|
1.254 kg
|
|
Średnica tulei cewki
|
13.5 mm
|
|
Średnica tulei cewki
|
0.53 in
|
|
Temperatura otoczenia [°C]
|
80 °C
|
|
Temperatura otoczenia [°F]
|
175 °F
|
|
Materiał korpusu
|
Mosiądz
|
|
Cewka
|
BB 230 V a.c. 50 Hz
|
|
Typ cewki
|
BB
|
|
Przyłącze
|
G 1
|
|
Gwint zewnętrzny/wewnętrzny
|
Wewnętrzny
|
|
Standard przyłącza
|
ISO 228-1
|
|
Cv value [gal/min]
|
4,10
|
|
Ciśnienie różnicowe [bar]
|
0 - 10 bar
|
|
Ciśnienie różnicowe [psi]
|
0,0 - 142,9 psi
|
|
Kod EAN
|
5702423292578
|
|
Częstotliwość [Hz]
|
50 HZ
|
|
Funkcja
|
NC
|
|
Kv value [m³/h]
|
3,50
|
|
Max. Working Pressure [bar]
|
10,0 bar
|
|
Maks. ciśnienie robocze [psig]
|
145 psig
|
|
Temperatura medium [°C]
|
-10 - 90 °C
|
|
Temperatura medium [°F]
|
14 - 194 °F
|
|
Liczba dróg
|
2/2
|
|
Typ zaworu
|
Ze wspomaganiem otwarcia
|
|
Opcja
|
Clip-on
|
|
Opcje
|
688
|
|
Średnica gniazda [cal]
|
7/8 in
|
|
Średnica gniazda [mm]
|
22,00 mm
|
|
Format opakowania
|
Opakowanie jednostkowe
|
|
Pobór mocy [W]
|
10,0 W
|
|
Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym
|
12 PC
|
|
Uszczelnienie
|
NBR
|
|
Napięcie zasilające [V] a.c.
|
230 V
|
|
Rodzaj urządzenia
|
Solenoid valve
|