Charakterystyka
|
Wartość
|
|
Typ
|
EV220B
|
|
Weight
|
0.732 kg
|
|
Średnica tulei cewki
|
13.5 mm
|
|
Średnica tulei cewki
|
0.53 in
|
|
Temperatura otoczenia [°C]
|
80 °C
|
|
Temperatura otoczenia [°F]
|
175 °F
|
|
Materiał korpusu
|
Mosiądz
|
|
Przyłącze
|
G 3/4
|
|
Gwint zewnętrzny/wewnętrzny
|
Wewnętrzny
|
|
Standard przyłącza
|
ISO 228-1
|
|
Cv value [gal/min]
|
7,00
|
|
Ciśnienie różnicowe [bar]
|
0,3 - 10 bar
|
|
Ciśnienie różnicowe [psi]
|
4,3 - 142,9 psi
|
|
Kod EAN
|
5702423011193
|
|
Funkcja
|
NC
|
|
Kv value [m³/h]
|
6,00
|
|
Max. Working Pressure [bar]
|
10,0 bar
|
|
Maks. ciśnienie robocze [psig]
|
145 psig
|
|
Temperatura medium [°C]
|
-30 - 100 °C
|
|
Temperatura medium [°F]
|
-20 - 210 °F
|
|
Liczba dróg
|
2/2
|
|
Typ zaworu
|
Z serwosterowaniem
|
|
Średnica gniazda [cal]
|
3/4 in
|
|
Średnica gniazda [mm]
|
18,00 mm
|
|
Format opakowania
|
Opakowanie jednostkowe
|
|
Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym
|
12 PC
|
|
Uszczelnienie
|
EPDM
|
|
Rodzaj urządzenia
|
Solenoid valve
|