Komponenty Automatyki Przemysłowej
> Komponenty Automatyki Przemysłowej
> Informacje o produkcie
> Produkty
> Dokumentacja i Deklaracje Zgodności
> Zawory BVTS do kotłów na paliwa stałe i kominków
> Uniwersalny wyłącznik ciśnieniowy CS
> KAP - program doboru
> Kontakty
> Nowości
> Nowości Archiwum
> Biuletyn KAP
> Przetworniki ciśnienia MBS 4510
 
 
 
 
 

032U458516

Charakterystyka

Wartość

Typ EV220B
Weight 3.424 kg
Średnica tulei cewki 13.5 mm
Średnica tulei cewki 0.53 in
Temperatura otoczenia [°C] 80 °C
Temperatura otoczenia [°F] 175 °F
Materiał korpusu Mosiądz
Cewka BB 24 V a.c. 50 Hz
Typ cewki BB
Przyłącze G 1 1/2
Gwint zewnętrzny/wewnętrzny Wewnętrzny
Standard przyłącza ISO 228-1
Cv value [gal/min] 28,00
Ciśnienie różnicowe [bar] 0,3 - 16 bar
Ciśnienie różnicowe [psi] 4,3 - 228,6 psi
Kod EAN 5702423187140
Podłączenie elektryczne Spade DIN 43650-A
Stopień ochrony IP65
Częstotliwość [Hz] 50 HZ
Funkcja NC
Kv value [m³/h] 24,00
Max. Working Pressure [bar] 16,0 bar
Maks. ciśnienie robocze [psig] 232 psig
Temperatura medium [°C] -10 - 90 °C
Temperatura medium [°F] 15 - 195 °F
Liczba dróg 2/2
Typ zaworu Z serwosterowaniem
Opcja Clip-on
Średnica gniazda [cal] 1 1/2 in
Średnica gniazda [mm] 40,00 mm
Format opakowania Single pack
Pobór mocy [W] 10,0 W
Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym 1 pc
Uszczelnienie NBR
Napięcie zasilające [V] a.c. 24 V
Rodzaj urządzenia Solenoid valve