Komponenty Automatyki Przemysłowej
> Komponenty Automatyki Przemysłowej
> Informacje o produkcie
> Produkty
> Dokumentacja i Deklaracje Zgodności
> Zawory BVTS do kotłów na paliwa stałe i kominków
> Uniwersalny wyłącznik ciśnieniowy CS
> KAP - program doboru
> Kontakty
> Nowości
> Nowości Archiwum
> Biuletyn KAP
> Przetworniki ciśnienia MBS 4510
 
 
 
 
 

032U146131

Charakterystyka

Wartość

Typ EV210B
Weight 0.504 kg
Średnica tulei cewki 13.5 mm
Średnica tulei cewki 0.53 in
Temperatura otoczenia [°C] 80 °C
Temperatura otoczenia [°F] 175 °F
Materiał korpusu Mosiądz
Cewka BB 230 V a.c. 50 Hz
Typ cewki BB
Przyłącze G 3/8
Gwint zewnętrzny/wewnętrzny Wewnętrzny
Standard przyłącza ISO 228-1
Cv value [gal/min] 0,35
Ciśnienie różnicowe [bar] 0 - 10 bar
Ciśnienie różnicowe [psi] 0,0 - 142,9 psi
Kod EAN 5702423159482
Częstotliwość [Hz] 50 HZ
Funkcja NC
Kv value [m³/h] 0,30
Max. Working Pressure [bar] 35,0 bar
Maks. ciśnienie robocze [psig] 510 psig
Temperatura medium [°C] -10 - 80 °C
Temperatura medium [°F] 15 - 180 °F
Liczba dróg 2/2
Typ zaworu Bezpośredniego działania
Średnica gniazda [cal] 1/8 in
Średnica gniazda [mm] 3,00 mm
Format opakowania Opakowanie jednostkowe
Pobór mocy [W] 10,0 W
Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym 24 PC
Uszczelnienie NBR
Napięcie zasilające [V] a.c. 230 V
Rodzaj urządzenia Solenoid valve