Komponenty Automatyki Przemysłowej
> Komponenty Automatyki Przemysłowej
> Informacje o produkcie
> Produkty
> Dokumentacja i Deklaracje Zgodności
> Zawory BVTS do kotłów na paliwa stałe i kominków
> Uniwersalny wyłącznik ciśnieniowy CS
> KAP - program doboru
> Kontakty
> Nowości
> Nowości Archiwum
> Biuletyn KAP
> Przetworniki ciśnienia MBS 4510
 
 
 
 
 

037N0092

Charakterystyka

Wartość

Typ MCI 40-3D I-O
Weight 1.199 kg
Certyfikaty CE
Control voltage [V] d.c. 24 - 480 V
Control voltage, 50/60 Hz [V] 24 - 480 V
Ilość sterowanych faz 3
Kod EAN 5702423202881
Stała nastawa parametrów pracy Nie
Line voltage, 50/60Hz [V] 400 V
Prąd pracy In 43 A
Prąd pracy In [A] 29 A
Format opakowania Opakowanie jednostkowe
Opis SOFT START MOTOR CONTROLLER
Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym 1 pc