Komponenty Automatyki Przemysłowej
> Komponenty Automatyki Przemysłowej
> Informacje o produkcie
> Produkty
> Dokumentacja i Deklaracje Zgodności
> Zawory BVTS do kotłów na paliwa stałe i kominków
> Uniwersalny wyłącznik ciśnieniowy CS
> KAP - program doboru
> Kontakty
> Nowości
> Nowości Archiwum
> Biuletyn KAP
> Przetworniki ciśnienia MBS 4510
 
 
 
 
 

037H806766

Charakterystyka

Wartość

Typ CI 30 EI 230
Weight 0.370 kg
Prąd Ith 40°C (AC-1) 40,0 A
Prąd Ith 60°C (AC-1) 30,0 A
Prąd Ie (AC-3) 30,0 A
Moc (AC-3, 220-240V) 7,5 kW
Moc (AC-3, 380-690V) 15,0 kW
Certyfikaty CE, DNV, UL
Coil voltage @ 50/60 Hz 220 - 240 V
Kod EAN 5702423124282
Styki główne 3
Dodatkowe styki pomocnicze, maks. 4
Format opakowania Opakowanie jednostkowe
Sterowanie z PLC 24 V dc
Opis CONTACTOR
Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym 20 PC
UL approval file name E63581