Charakterystyka
|
Wartość
|
|
Typ
|
CI 86
|
|
Weight
|
1.480 kg
|
|
Prąd Ith 40°C (AC-1)
|
100,0 A
|
|
Prąd Ith 60°C (AC-1)
|
100,0 A
|
|
Prąd Ie (AC-3)
|
85,0 A
|
|
Moc (AC-3, 220-240V)
|
25,0 kW
|
|
Moc (AC-3, 380-690V)
|
45,0 kW
|
|
Certyfikaty
|
CE, UL
|
|
Napięcie sterujące, 50Hz
|
380 - 400 V
|
|
Napięcie sterujące, 60Hz
|
380 - 400 V
|
|
Kod EAN
|
5702423111275
|
|
Styki główne
|
3
|
|
Dodatkowe styki pomocnicze, maks.
|
8
|
|
Format opakowania
|
Opakowanie jednostkowe
|
|
Opis
|
CONTACTOR
|
|
Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym
|
7 pc
|
|
UL approval file name
|
E63581
|