Charakterystyka
|
Wartość
|
|
Typ
|
CI 9
|
|
Weight
|
0.279 kg
|
|
Prąd Ith 40°C (AC-1)
|
25,0 A
|
|
Prąd Ith 60°C (AC-1)
|
16,0 A
|
|
Prąd Ie (AC-3)
|
9,0 A
|
|
Moc (AC-3, 220-240V)
|
2,2 kW
|
|
Moc (AC-3, 380-690V)
|
4,0 kW
|
|
Certyfikaty
|
CE, DNV, UL
|
|
Napięcie sterujące, 50Hz
|
220 - 240 V
|
|
Kod EAN
|
5702423021178
|
|
Styki główne
|
3
|
|
Dodatkowe styki pomocnicze, maks.
|
4
|
|
Format opakowania
|
Opakowanie jednostkowe
|
|
Opis
|
CONTACTOR
|
|
Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym
|
30 PC
|
|
UL approval file name
|
E63581
|