Charakterystyka
|
Wartość
|
|
Typ
|
CI 5-5
|
|
Weight
|
0.166 kg
|
|
Prąd Ith 40°C (AC-1)
|
20,0 A
|
|
Prąd Ith 60°C (AC-1)
|
16,0 A
|
|
Prąd Ie (AC-3)
|
4,9 A
|
|
Moc (AC-3, 220-240V)
|
1,5 kW
|
|
Moc (AC-3, 380-500V)
|
2,2 kW
|
|
Certyfikaty
|
CE, UL
|
|
Styki pomocnicze NC (wbudowane)
|
1
|
|
Napięcie sterujące, 60Hz
|
24 V
|
|
Kod EAN
|
5702423265251
|
|
Styki główne
|
3
|
|
Dodatkowe styki pomocnicze, maks.
|
4
|
|
Format opakowania
|
Opakowanie jednostkowe
|
|
Opis
|
CONTACTOR
|
|
Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym
|
5 pc
|
|
UL approval file name
|
E63581
|