Komponenty Automatyki Przemysłowej
> Komponenty Automatyki Przemysłowej
> Informacje o produkcie
> Produkty
> Dokumentacja i Deklaracje Zgodności
> Zawory BVTS do kotłów na paliwa stałe i kominków
> Uniwersalny wyłącznik ciśnieniowy CS
> KAP - program doboru
> Kontakty
> Nowości
> Nowości Archiwum
> Biuletyn KAP
> Kampania Promocyjna 2011
 
 
 
 
 
Danfoss Logo

Nowy testowy zawór blokowy MBV 5000 – najlepszy tego typu zawór firmy Danfoss

04 marca 2008
Nasza firma zmieniła konstrukcję zaworu blokowego (testowego) MBV 5000, aby sprawdzał się on nawet w najtrudniejszych warunkach eksploatacji. Dodatkowo, dzięki nowoczesnej linii produkcyjnej w Polsce, nasze produkty będą jeszcze bardziej dostępne, a czas ich dostawy zostanie skrócony do minimum.

Technicznie doskonały produkt dla rozwiązań obsługujących wysokie ciśnienia

Istotną zaletą naszego nowego zaworu MBV jest zwiększony o 50 % poziom dopuszczalnego ciśnienia roboczego (z 120 do 180 barów) oraz prawie trzykrotne zwiększony zakres RBP (ciśnienia niszczącego) z 250 do 720 barów, co sprawia, że można go stosować nawet w najbardziej ekstremalnych warunkach eksploatacji.  

Oto główne zalety nowych zaworów serii MBV:  
  • przyłącze ciśnieniowe G1/4 w dolnej części zaworu
  • przyłącze kołnierzowe w górnej części zaworu ułatwiają jego montaż z innymi presostatami i przetwornikami ciśnienia firmy Danfoss
  • wbudowany zawór odcinający, umożliwiający wymianę presostatów i przetworników ciśnienia bez konieczności zatrzymywania pracy urządzenia lub instalacji
  • maksymalnie do pięciu wejść i wyjść
  • połączenie Minimess do podłączania urządzeń monitorujących (np. manometru) bez przerywania pracy układu sterującego (pomiarowego); połączenie to można także wykorzystać do ustawienia lub kontroli ustawienia wartości nastawy podłączonych przełączników ciśnieniowych
  • możliwość łączenia wejście/wyjście
  • wszechstronność umożliwiająca dostosowanie konfiguracji do własnych potrzeb

 

Nasza fabryka zajmuje się teraz zarówno rozwojem produktów, jak i ich produkcją, co umożliwia nam tworzenie nowych projektów oraz dostosowanie ich do określonych potrzeb w znacznie krótszym czasie. Dodatkowo, dzięki skutecznej logistyce oraz lepszej koordynacji działań naszych poddostawców, zawory MBV są bardziej dostępne, a czas ich dostawy został znacznie skrócony.  

Nasza firma słynie ze swej dbałości o środowisko naturalne. I trzeba przyznać, że wciąż zasługujemy na takie miano. Dowodem na to jest fakt, że 99,5 % materiałów wykorzystanych przy produkcji zaworów MBV może być reutylizowane. Nasi doświadczeni inżynierowie dbają, aby w procesach produkcji zaworów wykorzystywane były najbardziej bezpieczne materiały, i aby jednocześnie zapewniona była ich zgodność z przepisami UE dotyczącymi substancji szkodliwych.  

Nawet po wprowadzeniu tylu zmian, najważniejsze elementy naszych produktów pozostają wciąż takie same. Oprócz niezawodności gwarantowanej marką Danfoss, nowe zawory mają także takie same wymiary fizyczne oraz numery kodów. Dlatego też, nasi klienci bez żadnych problemów mogą zastosować nową wersję zaworów MBV.

Nowości i wydarzenia

Komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna jest jednym z najbardziej istotnych narzędzi jakim się posługujemy by osiągać nasze cele, osiągać wyniki.

Komunikacja oparta jest na wzajemnym zaufaniu i otwartym dialogu ze wszystkimi udziałowcami Grupy Danfoss.