Komponenty Automatyki Przemysłowej
> Komponenty Automatyki Przemysłowej
> Informacje o produkcie
> Produkty
> Dokumentacja i Deklaracje Zgodności
> Zawory BVTS do kotłów na paliwa stałe i kominków
> Uniwersalny wyłącznik ciśnieniowy CS
> KAP - program doboru
> Kontakty
> Nowości
> Nowości Archiwum
> Biuletyn KAP
> Kampania Promocyjna 2011
 
 
 
 
 
Danfoss Logo

Nowy przetwornik ciśnienia Danfoss zapewnia bezpieczną pracę systemów

09 listopada 2007
Danfoss MBS 1250 to nowa seria hydraulicznych przetworników ciśnienia stworzonych z myślą o zastosowaniu w wymagających aplikacjach. Połączenie sprawdzonej konstrukcji z funkcjami zabezpieczającymi sprawia, że urządzenie MBS 1250 jest idealne do zastosowania w systemach kontroli wymagających procesów przemysłowych.

Niezawodność i dokładność nawet w najtrudniejszych warunkach

Wytrzymała i wszechstronnie sprawdzona konstrukcja MBS 1250 gwarantuje jego bezpieczne i niezawodne działanie, nawet przy pracy w ekstremalnych ciśnieniach. Każdego dnia, przetworniki MBS 1250 stawiają czoła coraz trudniejszym wyzwaniom w takich branżach, jak rolnictwo, gospodarka leśna, przemysł wydobywczy, obsługa materiałów oraz budownictwo.  

Zaprojektowane, aby spełniać najbardziej rygorystyczne wymagania, kompaktowe przetworniki ciśnienia MBS 1250 są wyposażone w tłumik pulsacji, zapobiegający powstawaniu niebezpiecznych kawitacji oraz uderzeń płynu w membranę. Dodatkowo, dokładnie przemyślana konstrukcja tego urządzenia zapewnia doskonałą stabilność przy drganiach oraz ochronę EMI na poziomie nawet 100 V/m.  

Jako, że prace w terenie często wykonywane są w trudnych warunkach, przetwornik ciśnienia jest wyposażony w specjalnie zaprojektowane funkcje obejmujące:

  • Doskonale dopasowaną obudowę chroniącą przed działaniem wilgoci tworzącej się w wyniku zmieniającej się temperatury.
  • Nawilżane części ze stali nierdzewnej gwarantujące długoterminową stabilność oraz niezawodną pracę w temperaturze otoczenia aż do 125° C.  
Krótko mówiąc, hydrauliczny przetwornik ciśnienia Danfoss MBS 1250 do pracy w trudnych warunkach w pełni kontroluje wszystkie procesy przemysłowe. Dzięki jego wysokiej dokładności, użytkownik nigdy nie musi martwić się o swoje bezpieczeństwo podczas pracy w terenie.  

Oprócz MBS 1250, Danfoss Industrial Automation oferuje także bardzo szeroki asortyment czujników, zaworów przemysłowych oraz wyłączników ciśnienia i temperatury. Nasze niezawodne oraz wytrzymałe urządzenia hydrauliczne są tworzone w oparciu o 50-letnie doświadczenie w branży, dzięki któremu potrafimy tworzyć zaawansowane technicznie podzespoły do systemów monitorowania i kontroli.   Autor: Marco Airola, Business Area Director  

Nowości i wydarzenia

Komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna jest jednym z najbardziej istotnych narzędzi jakim się posługujemy by osiągać nasze cele, osiągać wyniki.

Komunikacja oparta jest na wzajemnym zaufaniu i otwartym dialogu ze wszystkimi udziałowcami Grupy Danfoss.