Komponenty Automatyki Przemysłowej
> Komponenty Automatyki Przemysłowej
> Informacje o produkcie
> Produkty
> Dokumentacja i Deklaracje Zgodności
> Zawory BVTS do kotłów na paliwa stałe i kominków
> Uniwersalny wyłącznik ciśnieniowy CS
> KAP - program doboru
> Kontakty
> Nowości
> Nowości Archiwum
> Biuletyn KAP
> Kampania Promocyjna 2011
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
http://danfoss.pl/automatyka

Nowe ministyczniki z serii CI 5 - najnowsze osiągnięcie w dziedzinie sterowania wysokowydajnych aplikacji

06 sierpnia 2008
Dzięki nowej ofercie ministyczników, środowisko pracy instalatorów, operatorów i obsługi stanie się bezpieczniejsze. Styczniki z serii CI 5, które będą dostępne na rynku od 7 lipca 2008, spełniają rygorystyczne wymogi Międzynarodowej Komisji Elektrotechnicznej (IEC).
Ministyczniki powszechnie stosowane są w układach sterowania małymi urządzeniami klimatyzującymi, oświetleniem, roletami okiennymi, w saunami oraz w instalacjach, w których głównym ograniczeniem jest mała ilość miejsca przeznaczonego na montaż. Ponadto ministyczniki spotykane są często w układach sterujących drzwiami automatycznymi, piłami elektrycznymi, pompami i wentylatorami. Jedną z ważniejszych funkcji nowej serii ministyczników zgodnie z wymogami normy IEC 60947-4-1 i IEC 60947-5-1 jest styk pomocniczy połączony mechanicznie ze stykami głównymi, zapewniający informację o aktualnym stanie stycznika. Dodatkowo, styczniki z serii CI 5 posiadają sześciomilimetrową przerwę pomiędzy obudową i elementami będącymi pod napięciem wymaganą przez normę IEC 60947-1. Odległość ta znacząco zmniejsza ryzyko obrażeń oraz zabezpiecza obsługę przed przypadkowym dotknięciem elementów będących pod napięciem.

Bartosz Buniowski z Danfoss Motor Control Gear mówi: "Dzięki spełnieniu nowych zaostrzonych wymagań normy IEC 60947-1 dotyczących ochrony przed dotykiem bezpośrednim styczniki z serii CI 5 sprzyjają tworzeniu bezpieczniejszego środowiska pracy. Traktujemy tę kwestię bardzo poważnie, a nasza seria styczników CI 5 jest przygotowana pod kątem tej nowej normy. "

Ministyczniki CI 5 zapewniają użytkownikom również inne korzyści.  

· Dzięki rozszerzonej tolerancji napięcia zasilającego cewek DC, styczniki działają przy skrajnie niskich i wysokich wahaniach napięcia (do 30 procent), co sprawia że są jeszcze bardziej niezawodne
· Specjalnie zaprojektowane samoczyszczące styki pomocnicze w kształcie litery H zapewniają wysoką niezawodność styku, dzięki czemu styczniki można używać nawet przy prądach 2 mA 15 V

Lepszy produkt w podobnej cenie Nowe ministyczniki CI5 nie wymagają przeprojektowania szafy sterowniczej, co zapewni klientom płynne przejście z obecnego programu CI 4. Typoszereg styczników z serii CI 5 dostępny będzie wraz z różnorodnymi konfiguracjami styków pomocniczych i akcesoriami, takimi jak montowana z przodu blokada mechaniczna czy filtr przeciwprzepięciowy.  

Wraz z nową serią ministyczników CI 5 dostępne będą także dedykowane przekaźniki termiczne, zabezpieczające układ przed przeciążeniami oraz przed zanikiem fazy.   Dla napięcia znamionowego 400V, ministyczniki mogą być stosowane do silników do 5,5kW, a ceny styczników mieścić się będą w tym samym przedziale, co styczniki z serii CI 4 

W celu uzyskania szczegółowych informacji, prosimy o kontakt z najbliższym przedstawicielem Danfoss.  
Autor: Bartosz Buniowski, Global Product Manager, Motor Control Gear

Nowości i wydarzenia

Komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna jest jednym z najbardziej istotnych narzędzi jakim się posługujemy by osiągać nasze cele, osiągać wyniki.

Komunikacja oparta jest na wzajemnym zaufaniu i otwartym dialogu ze wszystkimi udziałowcami Grupy Danfoss.