Komponenty Automatyki Przemysłowej
> Komponenty Automatyki Przemysłowej
> Informacje o produkcie
> Produkty
> Dokumentacja i Deklaracje Zgodności
> Zawory BVTS do kotłów na paliwa stałe i kominków
> Uniwersalny wyłącznik ciśnieniowy CS
> KAP - program doboru
> Kontakty
> Nowości
> Nowości Archiwum
> Biuletyn KAP
> Kampania Promocyjna 2011
 
 
 
 
 
Danfoss Logo

AUTOMATYKA PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW Udana współpraca ELEKTRON i DANFOSS

04 marca 2008
    Firma Elektron została założona w 1989r przez byłych pracowników przedsiębiorstwa „WODROL” Zielona Góra. Dlatego też wcześniejsze lata doświadczeń w branży wodociągowej zdecydowały o dominującym profilu powstałej firmy. Jeszcze w przedsiębiorstwie „WODROL” ( Zakład Innowacyjno-Wdrożeniowy) opracowano i zainstalowano pierwsze w kraju systemy zdalnego sterowania drogą radiową na wodociągach (1986r).  Rozwijając dalej tą działalność w nowej firmie dysponując na przestrzeni mijających latach coraz lepszym osprzętem osiągnięto ponad 500 instalacji  urządzeń do zdalnego sterowania i monitoringu drogą radiową na wodociągach i przepompowniach ścieków.       
    Od 1989r jako naturalne uzupełnienie oferty, zostały wprowadzone szafki sterownicze dla jedno i dwu pompowych przepompowni ścieków, wyposażone w 90% w podzespoły własnej produkcji i firmy „DANFOSS”. Oferowane szafki wykonane są z tworzyw termoutwardzalnych lub z blachy aluminiowej (odporne na korozję), wersje z pojedynczymi lub podwójnymi drzwiami (pełna synoptyka na drzwiach wewnętrznych).

Na zdjęciu powyżej widok szafki sterowniczej dla przepompowni 2-pompowej w obudowie aluminiowej (lub z tworzywa)

    W pierwszych latach produkcji szaf sterowniczych stosowane były podzespoły różnych firm, w konsekwencji wymagało to utrzymywania szerokiego asortymentu serwisowego ( często tanie styczniki, wyłączniki silnikowe itd. okazywały się zawodne). Od pięciu lat stosujemy styczniki, wyłączniki silnikowe, przekaźnikii termiczne i softstarty firmy „DANFOSS”. Osprzęt do szaf sterowniczych, został sprawdzony z powodzeniem w wielu aplikacjach, pasuje do zabudowy modułowej, zapewnia bezawaryjną pracę pomp kontrolując wszystkie wymagane parametry pracy. 
    Styczniki tej firmy posiadają też taką zaletę, że można do nich dokładać pojedyńczo, praktycznie taką ilość styków pomocniczych jaka jest potrzebna w danej aplikacji.     
    Rozruch pomp bezpośredni, gwiazda/trójkąt lub poprzez softstarty, ta kwestia bardzo często była przedmiotem rozważań z nabywcami układów sterowań przepompowni. Szczególnie zalecane jest zastosowanie urządzeń łagodnego rozruchu, które pozwalają obniżyć naprężenia i wibracje wpływające znacząco na ilość awarii pojawiających się w pompach oraz zdecydowanie wydłużają żywotność silników pomp.
    Na zdjęciu obok przedstawiono wnętrze szafki sterowniczej dla przepompowni 2-pompowej wyposażonej w Softstarty „MCI”, monitoring drogą radiową „MTR-3” ( także własnej produkcji)  – pompy sterowane sondą hydrostatyczną.
    Stosując softstarty „DANFOSS”  MCI - Ci-tronic posiadające unikatową funkcję „kick start”, dzięki której możliwy jest bezpieczny rozruch pompy ściekowej przytkanej obcymi ciałami.  W celu zerwania tarcia statycznego podawane jest pełne napięcie w impulsie 200 ms. Ponadto oddzielnie regulowany jest czas rozbiegu i wybiegu a moment rozruchowy regulowany w zakresie 0…85% momentu znamionowego. Funkcja łagodnego zatrzymania eliminuje szkodliwe dla pomp i całej armatury uderzenia hydrauliczne powstające przy nagłym zatrzymaniu się pompy. Wszystkie stosowane podzespoły firmy „DANFOSS” charakteryzują się małymi rozmiarami, łatwym montażem, przejrzystymi i czytelnymi oznaczeniami.

    Układ sterowania pomp jest realizowany poprzez mikroprocesorowe sterowniki własnej produkcji, które realizują następujące funkcje:
   
  • sterowanie pomp sekwencyjne - dwa poziomy załączenia , jeden poziom wyłączeniapraca pomp przemienna,
  • sterowanie pomp pływakami lub opcjonalnie sondą hydrostatyczną
  • praca pomp w układzie automatycznym lub ręcznym z możliwością kontrolowanego wypompowania ścieków poniżej dolnej sondy
  • możliwość zmiany pomp po ustawionym czasie ciągłej pracy jednej - ustawiany czas 0,5 ; 1,0 ; 1,5 godziny
  • automatyczne uruchomienie drugiej pompy w przypadku awarii pierwszej
  • zabezpieczenie przed suchobiegiem,
  • zabezpieczenie przed równoczesnym rozruchem pomp w przypadku zaniku i powrotu napięcia
  • wyjścia do zewnętrznej sygnalizacji alarmowej
  • wyjścia stanu pracy przepompowni, stanów alarmowych - do zdalnej transmisji na dyspozytornię  (monitoring np. drogą radiową, modem „GSM” lub kablową)
  • wizualizacja optyczna na płycie czołowej stanu wszystkich wejść i wyjść
  • diagnostyka prawidłowej kolejności załączania się sond – zmiana trybu sterowania pomp w przypadku uszkodzenia sond  i sygnalizacja awarii.


    Dla przepompowni ścieków firma „ELEKTRON” oferuje także inne urządzenia :
 - systemy zdalnego sterowania i monitoringu drogą radiową ( MTR-1…3)
- zabezpieczenia termiczne dla pomp w wbudowanymi dwoma czujnikami   ( ZT-2)
- czujniki rezystancji dla pomp z wbudowanymi czujnikami zawilgocenia ( CR-2)
- regulatory poziomu cieczy ( RP-3) -  z wej. 4…20mA ( sonda hydrostatyczna)  i trzema regulowanymi progami sterowniczymi
- regulatory temperatury ( RT-41) z grzałkami (G-2) do szaf sterowniczych

Ponadto firma oferuje całą gamę urządzeń automatyki przemysłowej dla wodociągów m.in.

  • Mikroprocesorowe sterowniki i szafy sterownicze do zestawów pompowych, hydroforowych, wodociągowych
  • Elektroniczne czujniki i mierniki poziomu cieczy do zbiorników i studni
  • Sondy konduktometryczne do zbiorników otwartych i ciśnieniowych
  • Urządzenia zabezpieczające silniki przed asymetrią faz,
  • Automaty schodowe, zmierzchowe, ograniczniki mocy.

    Firma „DANFOSS” została wiodącą w dostawie osprzętu także dlatego, że gwarantuje dostawę urządzeń w pełnym asortymencie praktycznie na następny dzień od złożenia zamówienia. Podkreślenia wymaga też bardzo dobra współpraca z firmą pośredniczącą ( „AQUA” Zielona Góra) – która jest m.in. dystrybutorem pomp i komponentów automatyki przemysłowej firmy „DANFOSS” a także naszych wyrobów.

Nowości i wydarzenia

Komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna jest jednym z najbardziej istotnych narzędzi jakim się posługujemy by osiągać nasze cele, osiągać wyniki.

Komunikacja oparta jest na wzajemnym zaufaniu i otwartym dialogu ze wszystkimi udziałowcami Grupy Danfoss.