Komponenty Automatyki Przemysłowej
> Komponenty Automatyki Przemysłowej
> Informacje o produkcie
> Produkty
> Dokumentacja i Deklaracje Zgodności
> Zawory BVTS do kotłów na paliwa stałe i kominków
> Uniwersalny wyłącznik ciśnieniowy CS
> KAP - program doboru
> Kontakty
> Nowości
> Nowości Archiwum
> Biuletyn KAP
> Kampania Promocyjna 2011
 
 
 
 
 
Danfoss Logo

Zawór termostatyczny BVTS do kotłów na biomasę

03 lutego 2009
Zużycie energii oraz troska o środowisko naturalne sprawiają, iż biomasa staje się paliwem przyszłości. Zawór termostatyczny Danfoss BVTS zapewnia niezawodną, bezpieczną oraz bezobsługową pracę, a dzięki temu przyjazne dla środowiska kotły na biomasę stają się optymalnym rozwiązaniem grzewczym dla domów, przemysłu oraz budynków użyteczności publicznej.
Ochrona kotła lub kominka przed doprowadzeniem wody do wrzenia
Zawór termostatyczny Danfoss BVTS używany jest do ochrony przed doprowadzeniem wody do wrzenia w kotłach na paliwo stałe lub kominkach z płaszczem wodnym.W przypadku wzrostu temperatury wody w kotle lub kominku, zawór otwiera się i pozwala, aby zimna woda przepływająca przez system wymiany ciepła, szybko i skutecznie obniżyła temperaturę wody.

Ochrona kotła przed cofaniem się płomienia
Zawór termostatyczny Danfoss BVTS używany jest także do ochrony kotła na biomasę przed cofaniem się płomienia, poprzez monitorowanie temperatury w systemie podawania paliwa. W przypadku wzrostu temperatury w podajniku paliwa powyżej 95 °C, zawór otworzy się i umożliwi dopływ odpowiedniej ilości wody w celu wygaszenia ognia w podajniku. Po zadziałaniu zawór zamyka się, aby zminimalizować konieczność dalszego czyszczenia i konserwacji.

Zawór termostatyczny Danfoss BVTS używany jest także do ochrony kotła na biomasę przed cofaniem się płomienia, poprzez monitorowanie temperatury w systemie podawania paliwa. 

Informacje dodatkowe
Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat zaworów BVTS stosowanych w kotłach na biomasę, prosimy skontaktuj się bezpośrednio z nasza firmą.
Autor: Jørn E. Rasmussen, Product Market Director

Pasja i odpowiedzialność

Grupa Danfoss to firma osiągająca przychody na poziomie 2,2 mld Euro rocznie i zatrudniająca ponad 18.200 osób na całym świecie. 

Bazując na naszych podstawowych wartościach i wizji, chcemy być globalnym liderem oferując rozwiązania dla: Chłodnictwa i Klimatyzacji, Automatyki Ciepłowniczej, Ogrzewnictwa i Wentylacji, Gospodarki wodnej oraz Napędów elektrycznych.


Firma Danfoss będzie globalnym liderem w kluczowych dziedzinach swojej działalności. Jako powszechnie szanowana firma podnosząca standard życia, dzięki opanowaniu zaawansowanych technologii i dostosowaniu ich do potrzeb klientów będzie przynosić korzyści wszystkim zainteresowanym stronom.