Komponenty Automatyki Przemysłowej
> Komponenty Automatyki Przemysłowej
> Informacje o produkcie
> Produkty
> Dokumentacja i Deklaracje Zgodności
> Zawory BVTS do kotłów na paliwa stałe i kominków
> Uniwersalny wyłącznik ciśnieniowy CS
> KAP - program doboru
> Kontakty
> Nowości
> Nowości Archiwum
> Biuletyn KAP
> Kampania Promocyjna 2011
 
 
 
 
 
Danfoss Logo

Zawór termostatyczny AVTA umożliwia łatwą i dokładną kontrolę temperatury

24 sierpnia 2009
Gdy prawie 50 lat temu wprowadzane były zawory termostatyczne AVTA firmy Danfoss, pojęcie microchipów jeszcze nie istniało. Dzisiaj AVTA ma krytyczne znaczenie przy produkcji microchipów, pomagając 200 pompom próżniowym w typowym zakładzie produkującym chipy w utrzymaniu prawidłowej temperatury, jednocześnie potwierdzając swoją uniwersalność i trwałość, które sprawiają, że jest to idealny element do łatwego i dokładnego kontrolowania temperatury.

Zawory AVTA zapewniają niezawodność

Utrzymanie stałej temperatury ma krytyczne znaczenie przy produkcji chipów, ale jest również ważne w innych gałęziach przemysłu. Często nawet minimalne zmiany temperatury mogą mieć negatywne skutki dla jakości produktu i zysku z jego sprzedaży.

Najprostszą metodą uzyskania temperatur zgodnych z wymogami jest zainstalowanie zaworu termostatycznego Danfoss AVTA (lub większego, WVTS). AVTA nie potrzebuje zasilania, więc nawet w razie przerwy w dostawie elektryczności układ chłodzenia będzie nadal działać. AVTA wykorzystuje zmianę temperatury do zmiany położenia stożka zaworu i proporcjonalnej zmiany przepływu chłodziwa.

Oprócz tego AVTA:
  • jest odporny na brud, co poprawia niezawodność, zmniejszając zarazem koszty konserwacji, jest niewrażliwy na ciśnienie wody, co zapewnia niezawodne funkcjonowanie dla całego dopuszczalnego zakresu ciśnień,
  • zmniejsza do minimum zużycie wody chłodniczej,
  • może pracować przy ciśnieniu różnicowym już od 0 barów,
  • reguluje temperaturę do wymaganej wartości przy wysokim poziomie dokładności
  • jest łatwiejszy w instalacji niż w przypadku elektrycznych zaworów regulacyjnych.

Prawie 50 lat po jego wprowadzeniu, zawór samoregulujący pozostaje popularnym wyborem dla układów hydraulicznych, sprężarek, pomp próżniowych, maszyn do prania na sucho, zakładów destylacyjnych, maszyn drukarskich, wtryskarek, walców, zakładów wykorzystujących chłodzenie olejem i stosujących nowoczesne technologie, takie jak przy produkcji chipów.

Podobnie, jak z biegiem lat zmieniały się poszczególne zastosowania dla AVTA, zmieniał się również i sam zawór. AVTA jest obecnie dostępny w wersji mosiężnej odpornej na odcynkowanie oraz kwasoodpornej nierdzewnej stalowej i tytanowej, zaprojektowanych specjalnie z myślą o agresywnych czynnikach. Więcej informacji o zaworach termostatycznych i innych produktach Danfoss można uzyskać u najbliższego przedstawiciela. Dzięki globalnej działalności Danfoss, łatwo znajdziesz przedstawiciela w pobliżu.

Autor: Wang Jianjun, Application manager, Chiny

Pasja i odpowiedzialność

Grupa Danfoss to firma osiągająca przychody na poziomie 2,2 mld Euro rocznie i zatrudniająca ponad 18.200 osób na całym świecie. 

Bazując na naszych podstawowych wartościach i wizji, chcemy być globalnym liderem oferując rozwiązania dla: Chłodnictwa i Klimatyzacji, Automatyki Ciepłowniczej, Ogrzewnictwa i Wentylacji, Gospodarki wodnej oraz Napędów elektrycznych.


Firma Danfoss będzie globalnym liderem w kluczowych dziedzinach swojej działalności. Jako powszechnie szanowana firma podnosząca standard życia, dzięki opanowaniu zaawansowanych technologii i dostosowaniu ich do potrzeb klientów będzie przynosić korzyści wszystkim zainteresowanym stronom.