Wszechstronne, trwałe i niezawodne
Presostaty KP stosowane są do regulacji i monitorowania ciśnienia w instalacjach powietrznych, morskich, wodnych i grzewczych. Ponieważ są one istotne dla bezpieczeństwa tych instalacji, niezwykle ważnym jest, aby funkcje automatycznego lub ręcznego resetu ustawień działały perfekcyjnie – tak więc niezawodność i wysoka jakość są parametrami nadrzędnymi.
Historia presostatów KP jednak na tym się nie kończy. Presostaty KP są łatwe w montażu i użytkowaniu, przyjazne dla użytkownika, mają eleganckie wzornictwo, a dzięki niewielkim rozmiarom można je zamontować niemal wszędzie. Jak większość produktów Danfoss, można je modyfikować zgodnie z indywidualnymi potrzebami klienta, aby dostosować je do wymogów obciążenia elektrycznego do 16A (AC3), obudów do IP67 oraz ciśnienia do 60 bar. Wszechstronność i niezawodność sprawiają, że presostaty z serii KP są niezwykle popularne wśród klientów.
Każdy z presostatów KP charakteryzuje się doskonałą pracą mieszka i zestyku, funkcji snap. Funkcja snap zapewnia działanie zestyku odpowiednie dla klasy A zgodne z normami EMC. Niezwykle krótki czas przełączenia (10-15 µs) wydłuża żywotność presostatu, dzięki czemu wytrzymuje on ponad 100 000 operacji, jednocześnie wydłużając czas pracy urządzeń, w których zostały zamontowane. Ponadto, urządzenia serii KP wytrzymują wibracje w zakresie 20-1000Hz w 4g, co czyni je idealnymi do zastosowań przemysłowych.
Gama presostatów KP nadaje się do łączenia z innymi produktami firmy Danfoss, włączając zawory elektromagnetyczne, czujniki oraz przetworniki ciśnienia i temperatury. Dodatkowo, cała seria produktów KP jest także dostępna w gamie czujników temperatury, które posiadają takie same cechy jak presostaty.
Dzięki rozległej wiedzy Danfoss z zakresu instalacji powietrznych, morskich, grzewczych i wodnych możesz czuć się bezpiecznie, niezależnie od tego, jakie niebezpieczeństwo niesie to, czym właśnie się zajmujesz.
Skontaktuj się z lokalnym dystrybutorem Danfoss, aby uzyskać więcej informacji na temat portfolio naszych produktów oraz dowiedzieć się, które produkty Danfoss będą najlepiej odpowiadać Twoim potrzebom.
Autor: Stig Tønder, Market Manager