Komponenty Automatyki Przemysłowej
> Komponenty Automatyki Przemysłowej
> Informacje o produkcie
> Produkty
> Dokumentacja i Deklaracje Zgodności
> Zawory BVTS do kotłów na paliwa stałe i kominków
> Uniwersalny wyłącznik ciśnieniowy CS
> KAP - program doboru
> Kontakty
> Nowości
> Nowości Archiwum
> Biuletyn KAP
> Przetworniki ciśnienia MBS 4510
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
Czujnik przepływu FQS

Sygnalizacja otwarcia/zamknięcia zaworu przy pomocy czujnika przepływu FQS

27 lipca 2011
Do aplikacji, w których niezbędna jest informacja o stanie w jakim znajduje się zawór elektromagnetyczny polecamy czujnik przepływu FQS Flow switch.
Czujnik FQS dzięki wbudowanemu jednobiegunowemu stykowi przełącznemu SPDT sygnalizuje pojawienie się i zanik przepływu w rurociągu, co praktycznie jest równoznaczne z informacja o stanie zamknięcia czy otwarcia zaworu.

Typ Wielkość łopatki Średnica rurociągu Układ styków Przyłącze Stopień ochrony Numer kat.
FQS-U30G W zestawie łopatki 1", 2", 3" DN25-DN150 SPDT 1" MPT (R1) IP20 061H4000
FQS-W30G W zestawie łopatki 1", 2", 3" DN25-DN150 SPDT 1" MPT (R1) IP42 061H4005
FQS dostarczany jest z 3-segmentową łopatka, umożliwiającą sygnalizacje przepływu w rurociągach o średnicach od 1”do 6”.Standardowo, łopatki wykonane sa ze stopu miedzi, natomiast na życzenie można zamówić wersje z łopatkami ze stali nierdzewnej.

W przypadku pytań, prosimy o kontakt: (22) 755-06-07 lub automatyka@danfoss.com

Pasja i odpowiedzialność

Grupa Danfoss to firma osiągająca przychody na poziomie 2,2 mld Euro rocznie i zatrudniająca ponad 18.200 osób na całym świecie. 

Bazując na naszych podstawowych wartościach i wizji, chcemy być globalnym liderem oferując rozwiązania dla: Chłodnictwa i Klimatyzacji, Automatyki Ciepłowniczej, Ogrzewnictwa i Wentylacji, Gospodarki wodnej oraz Napędów elektrycznych.


Firma Danfoss będzie globalnym liderem w kluczowych dziedzinach swojej działalności. Jako powszechnie szanowana firma podnosząca standard życia, dzięki opanowaniu zaawansowanych technologii i dostosowaniu ich do potrzeb klientów będzie przynosić korzyści wszystkim zainteresowanym stronom.