Softstarty MCI są sprawdzonym rozwiązaniem dla łagodnego rozruchu 3 fazowych asynchronicznych silników klatkowych, utrzymując prądy rozruchowe na rozsądnym poziomie, co prowadzi do wydłużenia bezawaryjnej pracy wielu maszyn.
Są one idealnym rozwiązaniem dla aplikacji wymagających dużej ilości cykli łagodnego rozruchu i zatrzymań, przy czym nie są tak drogie jak konwencjonalne Softstarty. Znajdują one zastosowanie przy pompach i wentylatorach, podajnikach i transporterach, dźwigach i suwnicach.
Sprawdź w każdych warunkach:
- Przeciążalność 800%
- Nielimitowana ilość rozruchów na godzinę Uniwersalne napięcie sterujące 24-480 V ac/dc Funkcja zerwania tarcia statycznego (kick start)
- Łatwa i szybka instalacja
Ofertą wypożyczenia objęte są następujące modele:
MCI 15
- Prąd silnika: 15 A
- Moc silnika maks.: 7,5 kW
- Nr katalogowy: 037N0039
MCI 25
- Prąd silnika: 25 A
- Moc silnika maks.: 11 kW
- Nr katalogowy: 037N0040
MCI 50
- Prąd silnika: 35/50*) A
- Moc silnika maks.: 22*) kW
- Nr katalogowy: 037N0090
*) ze stycznikiem obejściowym
Firmy biorące udział w akcji:
| Miasto |
Firma |
Osoba kontaktowa |
Telefon |
| Bydgoszcz |
Jan Hapka |
Jarosław Szwejser |
52 582 00 46 |
| Gliwice |
Enel-Automatyka Sp. z o.o. |
Romuald Wiertelorz |
32 237 61 80 |
| Gliwice |
eTermo-Inwest Sp. j. |
Magdalena Kurkiewicz |
32 461 22 66 |
| Kraków |
Desto Anna Stodulska |
Mariusz Jagła |
12 647 58 26 |
| Kraków |
Skamer-ACM |
Andrzej Kruk |
12 267 39 30 |
| Łódź |
Solar Polska Sp. z o.o. |
Mariusz Walczak |
42 677 58 63 |
| Ostrów Wielkopolski |
PUH Kodan |
Jerzy Kowalak |
601 87 17 54 |
| Piotrków Tryb. |
Elektrosystem |
Sławomir Niewiński |
44 649 40 17 |
| Poznań |
Grobelny Technika Chłodnicza |
Przemysław Grobelny |
61 657 02 32 |
| Tarnów |
Skamer-ACM |
Wacław Szymura |
14 632 34 20 |
| Warszawa |
ASC Sp. z o.o. |
Sylwester Okrasiak |
22 666 21 62 w.15 |
| Wrocław |
Jadan Automatyka Sp. z o.o. |
Ryszard Gryciuk |
71 333 66 90 |
| Wrocław |
Wigmors |
Małgorzata Bujonek |
71 326 50 00 |
W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt telefoniczny
tel.: 0-22 755 06 07