Rozwijając kompetentne partnerstwo
Produkcja elementów hydraulicznych na zamówienie oznacza umiejętność uważnego wysłuchania potrzeb klienta. Klienci wymagają elementów, które pasują do miejsca i aplikacji. Muszą one także posiadać dodatkowy monitoring, zawierać układy grzewcze lub chłodzące, a ponadto powinny być estetyczne i łatwe w użyciu. Oczywiście muszą być one niezawodne, dlatego dobór właściwych komponentów jest niezwykle ważny. CYMAX nie miał wątpliwości, wybierając czujniki i zawory regulacyjne Danfoss.
A zatem które produkty Danfoss są wykorzystywane w produkowanych na zamówienie systemach hydraulicznych CYMAX? Szeroka gama. Zawór termostatyczny AVTA z czujnikiem temperatury, służący do regulacji systemów chłodzących. Zawór elektromagnetyczny EV220B pozwalający na odłączenie systemu chłodzenia na zakończenie procesu. Dwa przetworniki ciśnienia MBS 3050: jeden służący do sterowania przetwornicą częstotliwości pompy hydraulicznej, a drugi wykorzystywany do monitorowania systemu.
CYMAX był zachwycony świetnym działaniem czujników i zaworów regulacyjnych, dzięki czemu niedawno powiększył gamę wykorzystywanych produktów Danfoss o wymiennik ciepła B3-052, który odprowadza ciepło z systemu hydraulicznego.
Dzięki wytrzymałości, wysokiej jakości oraz niezawodności, produkty Danfoss wpływają na wartość produktów końcowych, ponieważ zapewniają sprawną i wieloletnią pracę. Ponadto, dzięki swojej globalnej sieci dystrybutorów firma Danfoss jest blisko, bez względu na to, gdzie znajduje się Państwa firma.
Jeśli jesteście Państwo zainteresowani nawiązaniem kompetentnej współpracy partnerskiej, prosimy skontaktować się z lokalnym dystrybutorem Danfoss.
Autor: Kurt Kälin, Account Manager