Trzy lata temu Danfoss zaczął opracowywać pierwszą na świecie dostępną komercyjnie sprężarkę spiralną o zmiennej prędkości stosowaną w klimatyzacji i wykorzystującą czynnik chłodniczy R-410A. W 2006 roku czynnik ten był relatywnie nowy i Danfoss przystąpiła do opracowywania nowego zaworu, mającego zapewnić pewny wtrysk oleju do sprężarki w celu smarowania ruchomych elementów.
Dwa lata później, w roku 2008, produkt ten został wprowadzony na rynek USA, pod nazwą serii Apexx VSH. Sprężarki VSH zapewniają więcej komfortu dzięki dokładniejszej kontroli temperatury i możliwości szybkiego schładzania i ogrzewania na żądanie, poprzez szybkie zwiększenie prędkości. Znacząco zredukowano poziom hałasu, szczególnie w warunkach częściowego obciążenia; co więcej, sprężarka Danfoss VSH może zapewnić ponad 20% oszczędności energii w porównaniu z układami konwencjonalnymi.
W sprężarce spiralnej olej jest mieszany z czynnikami chłodniczymi, tak więc należało stworzyć zawór, który może pracować w tego typu wymagającym środowisku. Zespół projektantów przetestował i wybrał specjalną mieszankę zastosowaną w gumie do uszczelniania i to zapewniło sukces. Zawór EV219A pracuje wydajnie z tą mieszaniną płynów.
Zawór EV219A nie jest przeznaczony wyłącznie do sprężarek, lecz może być osadzony w dowolnej obudowie zaworu. Danfoss opracowuje projekty o dodatkowej wartości, dla szerokiego zakresu zastosowań, w tym chłodnictwa.
Na rynku USA firma Danfoss uzyskała certyfikat UL dla zaworu EV219A.
Autor: Morten Jensen, Lead Design Engineer