Komponenty Automatyki Przemysłowej
> Komponenty Automatyki Przemysłowej
> Informacje o produkcie
> Produkty
> Dokumentacja i Deklaracje Zgodności
> Zawory BVTS do kotłów na paliwa stałe i kominków
> Uniwersalny wyłącznik ciśnieniowy CS
> KAP - program doboru
> Kontakty
> Nowości
> Nowości Archiwum
> Biuletyn KAP
> Przetworniki ciśnienia MBS 4510
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
Danfoss Automatyka

Nowy, bardziej wytrzymały czujnik temperatury RTD – Pt1000

26 sierpnia 2011
Długa żywotność morskich silników dieslowskich i benzynowych wymaga kontrolowania temperatury spalin i sterowania nimi - do tego zadania niezbędny jest dokładny i niezawodny czujnik temperatury. Czujniki temperatury korzystają zazwyczaj z dwóch technologii, tj. rezystancyjnych czujników temperatury (Resistance Temperature Detector - RTD) z cienką powłoką PT100 lub na zasadzie termopary. Obie technologie mają swoje wady i zalety; w Azji używa się najczęściej czujników RTD, zaś w Europie - termopar. Wszystko to ulegnie zmianie dzięki nowemu czujnikowi firmy Danfoss, który łączy w sobie najlepsze cechy obu tych technologii.

Niewielka średnica, dwa elementy RTD – Pt1000

Niewielka średnica, dwa elementy RTD – Pt1000Każda technika pomiaru gazów spalinowych ma swoje wady i zalety. Termopary spisują się doskonale w wysokiej temperaturze, aż do 800°C. Mają niewielką średnicę i są bardzo stabilne pod względem mechanicznym. Ich wadą jest podatność na elektroniczne szumy, słaby sygnał mV i wymóg stosowania specjalnego kabla kompensacyjnego.

Czujniki RTD mają silny sygnał omowy, są odporne na szumy i nie wymagają specjalnych przewodów. Ich wadą natomiast jest niższa odporność mechaniczna, zdolność do pracy w temperaturze do 600°C, spore gabaryty czujników oraz konieczność stosowania kabli trójżyłowych w przypadku większych odległości.

Firma Danfoss zwróciła uwagę na rosnące zainteresowanie zaletami technologii rezystancyjnych czujników temperatury w Europie. Danfoss przystąpił do współpracy z jednym z większych producentów silników nad rozwojem czujnika 2xPT1000, który ma wszystkie zalety czujników RTD i jest pozbawiony ich wad.

Jednym z największych wyzwań tego projektu było umieszczenie dwóch elementów pomiarowych, które znoszą temperaturę 600°C i silne drgania, w kablu o średnicy 4,5 mm oraz połączenie tych elementów. Dzięki ogromnemu doświadczeniu i wiedzy z zakresu pomiaru temperatury i technologii produkcyjnej, Danfoss stworzył i opatentował proces lutowania laserem rozogniskowanym, dzięki któremu można wykonać cztery punkty lutownicze za jednym razem.

Nowy czujnik wykorzystuje technologię PT1000, a nie PT100, dzięki czemu nie wymaga kabla kompensacyjnego i ma większą rozdzielczość pomiarów, co jest idealnym rozwiązaniem dla pomiarów niskich punktów temperatury RTD silnika. Oto rezultat: Czujnik temperatury o wyjątkowej budowie, która daje mu wysoką odporność na silne drgania.
Więcej informacji na temat naszej szerokiej oferty oraz pomoc można uzyskać u lokalnego dystrybutora Danfoss.

Autor: Christian Dall Larsen, Market and Application Manager

Pasja i odpowiedzialność

Grupa Danfoss to firma osiągająca przychody na poziomie 2,2 mld Euro rocznie i zatrudniająca ponad 18.200 osób na całym świecie. 

Bazując na naszych podstawowych wartościach i wizji, chcemy być globalnym liderem oferując rozwiązania dla: Chłodnictwa i Klimatyzacji, Automatyki Ciepłowniczej, Ogrzewnictwa i Wentylacji, Gospodarki wodnej oraz Napędów elektrycznych.


Firma Danfoss będzie globalnym liderem w kluczowych dziedzinach swojej działalności. Jako powszechnie szanowana firma podnosząca standard życia, dzięki opanowaniu zaawansowanych technologii i dostosowaniu ich do potrzeb klientów będzie przynosić korzyści wszystkim zainteresowanym stronom.