Innowacyjność i opłacalna konstrukcja
Po zakończeniu etapu rozwoju produktu, w sierpniu 2009 roku firma Danfoss wypuściła na rynek ulepszoną wersję czujników temperatury typu MBT 3270. Nowy model ma uproszczoną budowę, łatwiej go skonfigurować na zamówienie, ma krótszy czas reakcji i nowe opcje przyłączy elektrycznych. Rzecz jasna, radzi sobie z temperaturami do 300°C.
Z jakimi wyzwaniami musiano się zmierzyć podczas przeprojektowywania czujnika temperatur dla zastosowań wysokotemperaturowych, takich jak bezolejowe sprężarki powietrza i układy recyrkulacji spalin?
Pierwszym wyzwaniem było dobranie nowego wypełniacza kieszeni, który wytrzymałby temperaturę 300°C i utrzymywał doskonałe parametry wymiany ciepła. Bezolejowe sprężarki powietrza i układy recyrkulacji spalin odmierzają gazy, a więc muszą szybko reagować na zmianę temperatury. Klient, wyznaczył więc docelową wartość współczynnika tau poniżej 10 sekund dla prędkości spalin równej 6 m/s. Danfoss zaczął zatem projektować nowy tunel aerodynamiczny celem pomiaru prędkości powietrza. Wykonywane pomiary realizowane są przy użyciu specjalistycznej aparatury, zapewniającej bardzo dokładne wyniki pomiaru.
Wynikiem prac jest kompaktowa modułowa konstrukcja, która nie dość, że pobiła wyznaczoną granicę tau < 10 o 2 sekundy w próbach, ale również posiada inne zalety. Konstrukcja modułowa oznacza, że wtyczki, kable, połączenia technologiczne, elementy czujników można dobierać zgodnie z potrzebami klientów. Modułowość konstrukcji pozwala również ujednolicić procesy produkcji, co zmniejsza koszty i utrzymuje jakość firmy Danfoss na stałym, najwyższym poziomie.
MBT 3270 to szybki, niezawodny i wytrzymały czujnik wysokich temperatur, który zdecydowanie warto wypróbować w praktyce. W celu uzyskania dodatkowych informacji, prosimy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem Danfoss.
Autor: Christian Dall Larsen, Product Market Manager