Komponenty Automatyki Przemysłowej
> Komponenty Automatyki Przemysłowej
> Informacje o produkcie
> Produkty
> Dokumentacja i Deklaracje Zgodności
> Zawory BVTS do kotłów na paliwa stałe i kominków
> Uniwersalny wyłącznik ciśnieniowy CS
> KAP - program doboru
> Kontakty
> Nowości
> Nowości Archiwum
> Biuletyn KAP
> Kampania Promocyjna 2011
 
 
 
 
 
Danfoss Logo

Płytowy, lutowany wymiennik ciepła najczęściej wybieranym produktem do zastosowań w systemach ogrzewania indukcyjnego

03 listopada 2009
Kiedy w 2007 roku tajwański przemysł produkujący systemy ogrzewania indukcyjnego zaczął wykorzystywać zawory elektromagnetyczne oraz presostaty Danfoss, jego przedstawiciele byli zachwyceni osiągniętymi rezultatami. Niezawodność, wysoka jakość oraz solidność oferowanych rozwiązań sprawiła, iż Danfoss stał się najchętniej wybieraną firmą w branży. Dlatego, gdy wiodący tajwański producent systemów ogrzewania indukcyjnego potrzebował nowego dostawcy płytowego, lutowanego wymiennika ciepła, zwrócił się z zapytaniem do firmy Danfoss.

Solidne produkty i świetne usługi

Płytowe, lutowane wymienniki ciepła Danfoss są idealnym rozwiązaniem do szybkiej wymiany ciepła. Dzięki konstrukcji złożonej z pakietów cienkich, wytłoczonych oraz zlutowanych metalowych płytek, zapewniających dużą powierzchnię wymiany ciepła, wymienniki gwarantują minimalne straty ciepła i niezwykłą wydajność. Oferowane w szerokiej gamie wielkości i wydajności cieplnej, wymienniki Danfoss to korzystna cenowo i idealna alternatywa dla konwencjonalnych wymienników ciepła.

W zastosowaniu tajwańskiego producenta, wymiana ciepła dokonuje się pomiędzy stłumioną cieczą i wodą. W celu znalezienia idealnych ustawień wykorzystano system Danfoss EnFusion™ Hex Calc. Oprogramowanie wybrało niewielkich rozmiarów płytowy, lutowany wymiennik ciepła o 3,8 kilograma lżejszy od produktu poprzedniego dostawcy. Jednakże, pomimo mniejszych rozmiarów, zachowano równie wysoką wydajność cieplną wymiennika.

Dzięki zaworom elektromagnetycznym, presostatom i płytowym, lutowanym wymiennikom ciepła pozwalającym pracować produktom finalnym bez zarzutu, tajwański producent systemów ogrzewania indukcyjnego znalazł partnera godnego zaufania.

Konkurencyjne portfolio produktów, które jest nieustannie rozwijane i ulepszane, sprawia, że Danfoss jest najchętniej wybieranym dostawcą przez inżynierów, nie tylko na Tajwanie, ale również w pozostałych częściach świata.

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat współpracy z Danfoss, prosimy skontaktować się z najbliższym przedstawicielem.

Autor: CC Liu, Sales Supervisor Taiwan

Pasja i odpowiedzialność

Grupa Danfoss to firma osiągająca przychody na poziomie 2,2 mld Euro rocznie i zatrudniająca ponad 18.200 osób na całym świecie. 

Bazując na naszych podstawowych wartościach i wizji, chcemy być globalnym liderem oferując rozwiązania dla: Chłodnictwa i Klimatyzacji, Automatyki Ciepłowniczej, Ogrzewnictwa i Wentylacji, Gospodarki wodnej oraz Napędów elektrycznych.


Firma Danfoss będzie globalnym liderem w kluczowych dziedzinach swojej działalności. Jako powszechnie szanowana firma podnosząca standard życia, dzięki opanowaniu zaawansowanych technologii i dostosowaniu ich do potrzeb klientów będzie przynosić korzyści wszystkim zainteresowanym stronom.