Komponenty Automatyki Przemysłowej
> Komponenty Automatyki Przemysłowej
> Informacje o produkcie
> Produkty
> Dokumentacja i Deklaracje Zgodności
> Zawory BVTS do kotłów na paliwa stałe i kominków
> Uniwersalny wyłącznik ciśnieniowy CS
> KAP - program doboru
> Kontakty
> Nowości
> Nowości Archiwum
> Biuletyn KAP
> Kampania Promocyjna 2011
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
Automatyka

Lepsza obsługa klientów Danfoss dzięki prowadzonym warsztatom

14 września 2009
Danfoss przeprowadza serię warsztatów dla sprzedawców hurtowych z całej Europy, w celu znalezienia sposobów na poprawienie jakości obsługi klientów. Warsztaty, które odbywają się od czerwca do listopada 2009, mają pomóc zarówno firmie Danfoss, jak i hurtownikom odkryć nowe sposoby oferowania obsługi bardziej dostosowanej do potrzeb klienta.

Wspólne budowanie lepszych relacji

Opieka nad klientem jest priorytetem dla firmy Danfoss, dlatego warsztaty zostały zaprojektowane tak, aby zwiększyć opiekę nad klientem poprzez identyfikowanie się z jego potrzebami. Danfoss zapewnia wiedzę na temat produktów i zastosowań, natomiast sprzedawcy hurtowi wnoszą doświadczenie związane z różnymi sytuacjami handlowymi i klientami.

Aby warsztaty przyniosły korzyści, muszą być właściwie ukierunkowane. Dlatego sprzedawcy hurtowi wybiorą dwa lub trzy komponenty, takie jak logistyka, szkolenia i wsparcie, wycena oraz promocja. Następnie dzięki pomocy Danfoss, wdrożą je do swojego portfela klientów.

Pierwsze warsztaty, które odbyły się w czerwcu, przyniosły świetne rezultaty. Jeden ze sprzedawców hurtowych w Danii, który wybrał komponent dotyczący promocji, jest obecnie zintegrowany z systemem informatycznym Danfoss. Dzięki temu wszystkie informacje na temat produktów Danfoss są automatycznie aktualizowane na stronie internetowej hurtownika. Natomiast sprzedawca hurtowy z Norwegii powołał zespół poświęcony produktom Danfoss, który ma na celu poprawę jakości obsługi klientów.

Po zakończeniu warsztatów pod koniec 2009 roku, Danfoss przekaże informacje dotyczące najlepszych praktyk wszystkim sprzedawcom biorącym w nich udział. Już w chwili obecnej klienci zauważają różnicę pomiędzy dotychczasową, a ulepszoną obsługą i wsparciem klienta. Zainteresowanie warsztatami wciąż rośnie. Ostatnio sprzedawcy hurtowi z Azji i Ameryki Północnej proszą o informacje na ich temat.
W celu uzyskania szczegółowych informacji, prosimy skontaktować się z lokalnym kierownikiem sprzedaży Danfoss.  

Autor: Joakim Johansson, Regional Sales Director

Pasja i odpowiedzialność

Grupa Danfoss to firma osiągająca przychody na poziomie 2,2 mld Euro rocznie i zatrudniająca ponad 18.200 osób na całym świecie. 

Bazując na naszych podstawowych wartościach i wizji, chcemy być globalnym liderem oferując rozwiązania dla: Chłodnictwa i Klimatyzacji, Automatyki Ciepłowniczej, Ogrzewnictwa i Wentylacji, Gospodarki wodnej oraz Napędów elektrycznych.


Firma Danfoss będzie globalnym liderem w kluczowych dziedzinach swojej działalności. Jako powszechnie szanowana firma podnosząca standard życia, dzięki opanowaniu zaawansowanych technologii i dostosowaniu ich do potrzeb klientów będzie przynosić korzyści wszystkim zainteresowanym stronom.