Komponenty Automatyki Przemysłowej
> Komponenty Automatyki Przemysłowej
> Informacje o produkcie
> Produkty
> Dokumentacja i Deklaracje Zgodności
> Zawory BVTS do kotłów na paliwa stałe i kominków
> Uniwersalny wyłącznik ciśnieniowy CS
> KAP - program doboru
> Kontakty
> Nowości
> Nowości Archiwum
> Biuletyn KAP
> Kampania Promocyjna 2011
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
Automatyka

Idealne dopasowane styczniki rewersyjne (nawrotne) Danfoss RCI

03 czerwca 2009
Podgrzewane wieszaki na ręczniki są ostatnio niezbędnym elementem wszystkich nowych i odnawianych łazienek. Najnowsze projekty wymagają zastosowania gładko giętych rur stalowych. Jednak za tymi łagodnymi kształtami kryje się czasochłonny proces produkcyjny - gięcie rur. W jednej z nadbałtyckich firm hutniczych stwierdzono, iż potrzebna jest łatwa w obsłudze, niewielka maszyna, za pomocą której rury stalowe będą gięte szybko i wydajnie. A Danfoss dostarcza styczniki nawrotne, dzięki którym maszyna ta może zachować niewielkie rozmiary.

Niewielkie i trwałe

Myśląc o stworzeniu niewielkiej, nieskomplikowanej i niezawodnej giętarki do rur, firma ta miała również nadzieję na zminimalizowanie czasu koniecznego do zgięcia pojedynczej rury stalowej - a więc i zredukowanie kosztów związanych ze sprzętem używanym w tym procesie. Zaprojektowała zatem mocne obramowanie z podwójnymi płytami aluminiowymi 90 mm, przy czym grubość ramy ograniczała ilość dostępnej przestrzeni na elementy silnika wewnątrz maszyny. Ze względu na mniejszą ilość dostępnego miejsca, standardowy układ kinematyczny silnika musiał zostać odpowiednio dopasowany i wymieniono w nim elementy na mniejsze. Firma Danfoss zaoferowała odpowiednie rozwiązanie - stycznik nawrotne RCI.

Ten niewielki RCI idealnie nadaje się do miejsc ograniczonych przestrzennie i zapewnia wyjątkową odporność na przegrzanie, co czyni go idealnym do pracy w trudnych warunkach. Przełączanie w punkcie zera zapewnia szybką i precyzyjną kontrolę silnika przy ograniczeniu zakłóceń EMC. Nadaje się też idealnie do urządzeń, w których możliwość wielokrotnego przełączania i długa żywotność są kluczowe.

Cechy urządzenia:
  • Kompaktowa konstrukcja modułowa z radiatorem
  • Możliwość montażu na szynie DIN
  • Wbudowany warystor ochronny
  • Uniwersalne napięcie sterowania
  • Wskaźnik stanu pracy LED

Co więcej, montaż i obsługa RCI jest szybka i łatwa, posiada on funkcję bezpośredniego uruchamiania i odznacza się długą żywotnością. Zaprojektowany i wykonany z myślą o możliwości szybkiej zmiany kierunku przy częstym przełączaniu, pracy manewrowej czy hamowaniu przeciwprądowym, jest odpowiedni do zastosowań w takich urządzeniach, jak dźwigi, przenośniki, frezarki czy linie pakujące.

Opinie użytkowników nowej giętarki do rur z trzema rolkami są bardzo pozytywne. Klienci zwiększyli produkcję, zaś proces gięcia rur jest łatwy jak nigdy przedtem.

Automatyka
Autor: Maksim Kruglov, Regional Representative

Pasja i odpowiedzialność

Grupa Danfoss to firma osiągająca przychody na poziomie 2,2 mld Euro rocznie i zatrudniająca ponad 18.200 osób na całym świecie. 

Bazując na naszych podstawowych wartościach i wizji, chcemy być globalnym liderem oferując rozwiązania dla: Chłodnictwa i Klimatyzacji, Automatyki Ciepłowniczej, Ogrzewnictwa i Wentylacji, Gospodarki wodnej oraz Napędów elektrycznych.


Firma Danfoss będzie globalnym liderem w kluczowych dziedzinach swojej działalności. Jako powszechnie szanowana firma podnosząca standard życia, dzięki opanowaniu zaawansowanych technologii i dostosowaniu ich do potrzeb klientów będzie przynosić korzyści wszystkim zainteresowanym stronom.