Komponenty Automatyki Przemysłowej
> Komponenty Automatyki Przemysłowej
> Informacje o produkcie
> Produkty
> Dokumentacja i Deklaracje Zgodności
> Zawory BVTS do kotłów na paliwa stałe i kominków
> Uniwersalny wyłącznik ciśnieniowy CS
> KAP - program doboru
> Kontakty
> Nowości
> Nowości Archiwum
> Biuletyn KAP
> Kampania Promocyjna 2011
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
Elektrozawór

Wydłuż żywotność przemysłowych urządzeń technologicznych za pomocą proporcjonalnych zaworów elektromagnetycznych Danfoss

12 listopada 2009
Zawór proporcjonalny Danfoss EV260B jest przeznaczony do pracy z wodą, olejami i innymi cieczami obojętnymi, dzięki czemu doskonale sprawdza się w wielu zastosowaniach przemysłowych: od przemysłu spożywczego i gorzelnianego do precyzyjnych unitów dentystycznych. Szereg znakomitych cech sprawia, iż EV260B zapewnia doskonałe sterowanie procesami technologicznymi - za każdym razem.

Dokładność i niezawodność

EV260B jest zaworem z serwosterowaniem, przeznaczonym do pracy w przemysłowych instalacjach technologicznych wysokiej wydajności. Odznacza się niezwykle krótkim czasem reakcji i jest nadzwyczaj prosty w obsłudze. Precyzyjne sterowanie za pomocą sygnału 4-20mA lub 0-10V pozwala ograniczyć koszty eksploatacji i produkcji oraz wydłuża żywotność urządzeń.

Dzięki krótkiemu czasowi opóźnienia pomiędzy wymaganym, a rzeczywistym przepływem, EV260B umożliwia precyzyjne i powtarzalne sterowanie medium. Zawór pracować może również z dużą precyzją przy niskich wartościach ciśnienia różnicowego (min.0,5 bara). Ma również niemalże liniową krzywą regulacji, dzięki czemu stopień otwarcia jest proporcjonalny do wartości sygnału wejściowego.

EV260B jest zaworem, powszechnie stosowanym w unitach dentystycznych, gdzie kontroluje przepływem czynników. Ponadto słynie z niezawodności i wysokiej żywotności, a także zapobiega uderzeniom hydraulicznych i kawitacji, przez co pozwala wydłużyć żywotność cennych narzędzi dentystycznych. Zawór posiada także wbudowaną funkcję zabezpieczającą go w razie awarii, przez co zamyka się w przypadku zaniku zasilania.

EV260B, unit dentystyczny
Więcej informacji o rozwiązaniach Danfoss w zakresie sterowania przepływem cieczy można uzyskać u najbliższego przedstawiciela. Dzięki globalnej działalności Danfoss, łatwo znajdziesz przedstawiciela w pobliżu.  

Autor: Laura Escudero, Sales Development Manager, Hiszpania

Pasja i odpowiedzialność

Grupa Danfoss to firma osiągająca przychody na poziomie 2,2 mld Euro rocznie i zatrudniająca ponad 18.200 osób na całym świecie. 

Bazując na naszych podstawowych wartościach i wizji, chcemy być globalnym liderem oferując rozwiązania dla: Chłodnictwa i Klimatyzacji, Automatyki Ciepłowniczej, Ogrzewnictwa i Wentylacji, Gospodarki wodnej oraz Napędów elektrycznych.


Firma Danfoss będzie globalnym liderem w kluczowych dziedzinach swojej działalności. Jako powszechnie szanowana firma podnosząca standard życia, dzięki opanowaniu zaawansowanych technologii i dostosowaniu ich do potrzeb klientów będzie przynosić korzyści wszystkim zainteresowanym stronom.