Jak autoklawy ratują życie
Autoklawy mogą wydawać się prostymi urządzeniami, lecz stanowią one serce wszystkich procedur medycznych w szpitalach i gabinetach dentystycznych - pozwalają one zapewnić maksimum higieny w leczeniu pacjentów, chroniąc ich przed szkodliwymi mikroorganizmami. Co one dokładnie robią?
Instrumenty i narzędzia medyczne i dentystyczne są po użyciu umieszczane w autoklawie, wewnątrz którego para wodna (o temperaturze co najmniej 134°C) oraz woda, przegrzane pod wysokim ciśnieniem, zabijają wszelkie czynniki zakaźne - bakterie, wirusy oraz inne potencjalnie niebezpieczne mikroorganizmy.
Rygorystyczne normy branżowe
Każdy podzespół i każda część muszą być wytrzymałe i niezawodne - nawet najmniejsza wada może zmienić udany zabieg w infekcję. Właśnie dlatego każdy zawór i czujnik Danfoss musi spełniać rygorystyczne normy obowiązujące w branży.
Rodrigo Souza, kierownik ds. sprzedaży w Danfossie w Brazylii, wyjaśnia dlaczego powyższa kwestia jest tak ważna dla firmy Danfoss i jej klientów: "Gdy około 10 lat temu zwróciliśmy uwagę na branżę urządzeń medycznych odkryliśmy, że możemy zastosować niektóre modele zaworów, które wcześniej cieszyły się niezawodnością, bez konieczności zmiany ich konstrukcji; odpowiadały one parametrom i normom wymaganym przez szpitale i kliniki dentystyczne."
W autoklawach przetworniki ciśnienia MBS 4500 i MBS 33 (wersja dla ciśnienia bezwzględnego) kontrolują ciśnienie w komorach wewnętrznych i zewnętrznych, zaś czujniki temperatury MBT 153 monitorują oraz steują temperaturą. Zawory elektromagnetyczne EV225B i EV210B sterują dopływem wody i pary, zaś zawór EV250B kieruje pracą pompy próżniowej.
Owocne partnerstwo
Na początku Danfoss został partnerem firmy Cristófoli, która wówczas produkowała tylko 100 autoklawów dentystycznych miesięcznie. Współpraca zaczęła przynosić korzyści dla obu stron. - Cristófoli przypadła do gustu możliwość zakupu zaworów elektromagnetycznych wysokiej jakości, produkowanych przez dużego, międzynarodowego wytwórcę, a to oznaczało że Danfoss może na nas liczyć chcąc sprzedawać swoje urządzenia - mówi Rodrigo. - Teraz Cristófoli wytwarza prawie 1000 urządzeń miesięcznie, zaś wszystkie produkowane są z niezawodnych komponentów firmy Danfoss.