(PL) Danfoss Polska
Komponenty Automatyki Przemysłowej
> Komponenty Automatyki Przemysłowej
> Informacje o produkcie
> Produkty
> Dokumentacja i Deklaracje Zgodności
> Zawory BVTS do kotłów na paliwa stałe i kominków
> KAP - program doboru NOWOŚĆ
> Targi i Wystawy
> Kontakty
> Nowości
> Nowości Archiwum
> Szkolenia wirtualne Danfoss
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
Elektrozawór

Wydłuż żywotność przemysłowych urządzeń technologicznych za pomocą proporcjonalnych zaworów elektromagnetycznych Danfoss

12 listopada 2009
Zawór proporcjonalny Danfoss EV260B jest przeznaczony do pracy z wodą, olejami i innymi cieczami obojętnymi, dzięki czemu doskonale sprawdza się w wielu zastosowaniach przemysłowych: od przemysłu spożywczego i gorzelnianego do precyzyjnych unitów dentystycznych. Szereg znakomitych cech sprawia, iż EV260B zapewnia doskonałe sterowanie procesami technologicznymi - za każdym razem.

Potwierdzone wyniki od światowej klasy producenta chłodnictwa przemysłowego

Bez względu na rodzaj przemysłu, firma Danfoss stworzy dla Ciebie najlepsze rozwiązania przemysłowe.


Na całym świecie, poprzez bezpośredni kontakt w punktach usługowych, dostarczamy innowacji w oparciu nie tylko o dogłębną wiedzę o przemyśle, ale także potrzeby klienta.