Program umożliwia dobór właściwego produktu na podstawie podawanych przez użytkownika wymaganych parametrów danego urządzenia.
Program KOSS umożliwia dobór następujących produktów:
Dobór produktu
W celu dobrania właściwego produktu należy podać maksymalnie dużo parametrów pracy. Jeżeli podana zostanie zbyt mała liczba parametrów - program dobierze kilka różnych urządzeń spełniających zadane parametry pracy.
Jeżeli nie uda się dobrać właściwego produktu program zaproponuje urządzenia, o parametrach najbardziej zbliżonych do wyspecyfikowanych. W takiej sytuacji parametry urządzeń niezgadzające się z zadanymi zostaną zaznaczone na czerwono.
Warunki korzystania z programu
Korzystanie z programu jest bezpłatne i dostępne dla wszystkich chętnych. Użytkownik ma możliwość zarejestrowania się w Bazie Danych Danfossa w celu otrzymywania informacji o nowych wersjach programu.
Instalacja:
W celu instalacji należy pobrać i uruchomić znajdujący się poniżej plik: Koss_instalacja.exe. Plik ten sam zainstaluje program na wybranej ścieżce (domyślnie jest to C:KOSS).
Zalecana rozdzielczość ekranu 1024 x 768.
Program był testowany na Platformach: Windows 98, 2000, Millenium, NT 4.0, XP Professional.