(PL) Danfoss Polska
Komponenty Automatyki Przemysłowej
> Komponenty Automatyki Przemysłowej
> Produkty
> Dokumentacja i Deklaracje Zgodności
> Zawory BVTS do kotłów na paliwa stałe i kominków
> KAP - program doboru NOWOŚĆ
> Targi i Wystawy
> Kontakty
> Nowości
> Nowości Archiwum
> Szkolenia wirtualne Danfoss
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
KAP Professional 4.0

KAP Professional - program doboru Komponentów Automatyki Przemysłowej Danfoss

KAP Professional - program doboru komponentów automatyki przemysłowej i aparatury łączeniowej nn Program KAP Professional jest wygodnym i prostym w obsłudze narzędziem umożliwiającym dobór produktów wchodzących w skład oferty Danfoss z zakresu Komponentów Automatyki Przemysłowej.

KAP Professional jest zarazem następcą serii programów doboru KOSS.

Program umożliwia dobór właściwego produktu na podstawie podawanych przez użytkownika wymaganych parametrów danego urządzenia.

Program KAP Professional umożliwia dobór następujących produktów:

  • zawory elektromagnetyczne
  • przetworniki ciśnienia
  • presostaty
  • termostaty
  • czujniki i przetworniki temperatury
  • aparatury łączeniowej nn
  • styczniki
  • przekaźniki termiczne
  • wyłączniki silnikowe
  • softstarty do 45 kW

Dobór produktu

W celu dobrania właściwego produktu należy podać maksymalnie dużo parametrów pracy. Jeżeli podana zostanie zbyt mała liczba parametrów - program dobierze kilka różnych urządzeń spełniających zadane parametry pracy.

Jeżeli nie uda się dobrać właściwego produktu program zaproponuje urządzenia, o parametrach najbardziej zbliżonych do wyspecyfikowanych. W takiej sytuacji parametry urządzeń niezgadzające się z zadanymi zostaną zaznaczone na czerwono.

Warunki korzystania z programu
Korzystanie z programu jest bezpłatne i dostępne dla wszystkich chętnych. Użytkownik ma możliwość zarejestrowania się w Bazie Danych Danfossa w celu otrzymywania informacji o nowych wersjach programu.

Instalacja:
W celu instalacji należy pobrać i uruchomić znajdujący się poniżej plik: KAP_Instalacja_4_xx.exe
Plik ten sam zainstaluje program na wybranej ścieżce (domyślnie jest to C:\Program Files\KAP Professional\).
Zalecana rozdzielczość ekranu 1024 x 768.
Program był testowany na Platformach: Windows 98, 2000, Millenium, NT 4.0, XP Professional.

Jesteśmy zorientowani:

  • Na Klienta
  • Innowacyjność i wiedzę
  • Pracę Zaspołową i zaufanie
  • Wykorzystanie wiedzy i Wymianę 
    doświadczeń
  • Dialog
  • Niezawodność