Komponenty Automatyki Przemysłowej
> Komponenty Automatyki Przemysłowej
> Informacje o produkcie
> Produkty
> Dokumentacja i Deklaracje Zgodności
> Zawory BVTS do kotłów na paliwa stałe i kominków
> Uniwersalny wyłącznik ciśnieniowy CS
> KAP - program doboru
> Kontakty
> Nowości
> Nowości Archiwum
> Biuletyn KAP
> Przetworniki ciśnienia MBS 4510
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
Zawory elektromagnetyczne do pary wodnej Danfoss

Nowa seria zaworów elektromagnetycznych poprawia trwałość układu w instalacjach parowych

Danfoss wprowadza do oferty gamę wysokiej jakości zaworów elektromagnetycznych i cewek do aplikacji parowych. Nowa oferta w pełni wymiennych elementów pozwala na łatwe znalezienie najlepszej kombinacji zaworu, cewki oraz stopnia ochrony obudowy dla danego zastosowania.

W celu polepszenia trwałości układu i obniżenia kosztów obsługi instalacji parowych, Danfoss wprowadza nową ofertę zaworów do pary wodnej z wymiennymi cewkami.
Zaprojektowana z myślą o szerokim zakresie zastosowań w procesach wykorzystujących parę wodną, wszechstronna gama zaworów z wymiennymi cewkami łączy w sobie elastyczność i wysoką wydajność.
Zawory elektromagnetyczne do pary wodnej Danfoss

Produkty

EV215B
EV215B to 2/2 drożny zawór elektromagnetyczny bezpośredniego działania do pary wodnej zaprojektowanych do temperatury sięgającej 185°C. Korpus zaworu wykonany jest ze stali nierdzewnej zapewniają długą oraz bezawaryjną pracę nawet w przypadku pary agresywnej.


EV225B
EV225B jest 2/2- drożnym zaworem elektromagnetycznym z serwosterowaniem do pary wodnej zawierający uszczelnienie teflonowe PTFE. Korpus zaworu jest wykonany z mosiądzu DZR – odpornego na korozję selektywną, a części wewnętrzne ze stali nierdzewnej. Wykonanie to gwarantuje długą oraz bezawaryjną pracę nawet w przypadku pary agresywnej.
Zawory elektromagnetyczne do pary wodnej Danfoss

Zawory do pary wodnej - zastosowanie

  • Podgrzewanie wody w pralkach i zmywarkach do naczyń 
  • Wtryskiwanie pary w przemysłowych prasowalnicach
  • Podawanie pary w suszarkach przemysłowych
  • Wtryskiwanie pary w autoklawach i sterylizatorach
  •  Dystrybucja pary w instalacjach kotłowych

Konstrukcja zaworów do pary wodnej oparta jest na teflonowej (PTFE) membranie i płytki wykonanej ze stali nierdzewnej, zapewnia długą oraz bezawaryjną pracę.

Zawory elektromagnetyczne do pary wodnej Danfoss

Zawory do pary wodnej - korzyści

  • Membrana teflonowa (PTFE), która jest niewrażliwa na osadzanie się zanieczyszczeń
  • Korpus wykonany z mosiądzu DZR z częściami ze stali nierdzewnej jest niewrażliwy na agresywną parę techniczną
  • Zastosowanie zaawansowanej technologicznie uszczelki o-ring aflas daje pełną szczelność zewnętrzną przy wysokiej temperaturze i ciśnieniu
  • Dwa typy korpusów oraz trzy różne poziomy temperatury (140°C, 160°C oraz 185°C) zapewniają elastyczność doboru zaworu elektromagnetycznego do pary
  • Wygodny dla użytkownika system zatrzaskowego blokowania cewki ”clip-on”, dla obu korpusów
  • Stopień ochrony obudowy IP65
  • Dostępne korpusy z przyłączem gwintowym NPT