Nasza oferta obejmuje regulatory ciśnienia do ogólnego użytku przemysłowego, jak również presostaty specjalistyczne, do wymagających zastosowań.
Presostaty RT
cechuje wysoki stopień ochrony obudowy IP, umożliwiający tym samym regulację i monitorowanie ciśnienia w większości aplikacji przemysłowych.
Presostaty BCP
zostały specjalnie zaprojektowane dla instalacji kotłowych - posiadają certyfikat TÜV.
Presostaty KP/KPI
to niewielkie, odporne na drgania presostaty, idealne do zabudowy w panelach.
Presostaty MBC przeznaczone są do zastosowań w sektorze morskim oraz w hydraulice siłowej. Posiadają certyfikaty dziewięciu głównych towarzystw klasyfikacyjnych. Zakres pomiaru ciśnienia do 400 bar.