Komponenty Automatyki Przemysłowej
> Komponenty Automatyki Przemysłowej
> Informacje o produkcie
> Produkty
> Dokumentacja i Deklaracje Zgodności
> Zawory BVTS do kotłów na paliwa stałe i kominków
> Uniwersalny wyłącznik ciśnieniowy CS
> KAP - program doboru
> Kontakty
> Nowości
> Nowości Archiwum
> Biuletyn KAP
> Kampania Promocyjna 2011
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
Czujniki temperatury

Czujniki temperatury

Temperatura ma kluczowe znaczenie w wielu procesach przemysłowych, dlatego konieczny jest jej dokładny pomiar. Niedokładny pomiar temperatury może doprowadzić do skrócenia żywotności urządzenia, nawet jeśli zostanie ono przegrzane tylko o kilka stopni. Oferta Danfoss obejmuje czujniki oraz przetworniki temperatury, dzięki którym dostrzeżesz różnicę pomiędzy zwykłymi czujnikami, a czujnikami temperatury produkcji Danfoss.

Podstawowe cechy:
  • Wysoki stopień ochrony przed wilgocią
  • Zakres mierzonej temperatury – od 50°C do 800°C 
  • Stały lub wymienny wkład pomiarowy
  • Czujnik typu Pt100 / Pt1000, NTC / PTC i termopary 
  • Dostępne w wersji z wbudowanym przetwornikiem sygnału 4-20mA
  • Dostępne z Morskimi Uznaniami Typu
Czujniki temperatury MBT, zamontowany

Czujniki temperatury - zastosowanie

Czujniki i przetworniki temperatury Danfoss są zaprojektowane z myślą o pomiarze temperatury w następujących branżach:

Transport: Pojazdy terenowe, kolej, okręty

Maszyny i sprzęt: Sprężarki i pompy, obrabiarki do metalu, sprzęt hydrauliczny, silniki przemysłowe

Energetyka: Elektrownie wiatrowe, prądnice i generatory prądotwórcze

HVAC/R:
Chłodnictwo, kotły, by wymienić tylko kilka - sterują płynną, codzienną pracą urządzeń, bez względu na zastosowanie
Czujniki temperatury MBT 5252

Czujniki temperatury - zasada działania

Czujnik temperatury przekazuje ciągły sygnał wyjściowy, zależny od rzeczywistej temperatury w układzie, dzięki czemu umożliwia dokładne sterowanie danym procesem.

Sygnałem wyjściowym z czujnika w zależności od zastosowania może być: 

  • Rezystancja: czujnik typu  RTD, NTC/PTC 
  • Napięcie: termopary
  • Sygnał prądowy mA  lub napięciowy: czujniki z przetwornikiem sygnału

Produkty Danfoss korzystają z trzech technologii dokonywania pomiarów:

- RTD (Resistance Temperature Detector - rezystancyjny czujnik temperatury): Pt 100 lub Pt 1000 - oba dokładne, stabilne i obejmujące szeroki zakres pomiaru czujniki temperatury. Nasze RTD bazują na elemencie cienkowarstwowym, co zapewnia długą trwałość oraz krótki czas reakcji.
- NTC/PTC (Negative/Positive Temperature Characteristic - ujemna/dodatnia charakterystyka temperaturowa): Elementy z możliwością dostosowania sygnału wyjściowego do potrzeb i w konkurencyjnych cenach, używane głownie w sektorze OEM.
- Termopary: Bardzo stabilne mechanicznie, nadające się do pomiaru bardzo wysokich temperatur.

Czujniki temperatury MBT3270

Czujniki temperatury - rozwiązania dostowane do potrzeb klientów

Bez względu na rodzaj aplikacji i wymagania techniczne, Danfoss jest w stanie spełnić wszelkie wymogi dzięki wszechstronnej ofercie czujników temperatury, zarówno standardowych, jak i dostosowanych do potrzeb, projektowanych zgodnie z dostarczonymi przez klientów specyfikacjami.