Komponenty Automatyki Przemysłowej
> Komponenty Automatyki Przemysłowej
> Informacje o produkcie
> Produkty
> Dokumentacja i Deklaracje Zgodności
> Zawory BVTS do kotłów na paliwa stałe i kominków
> Uniwersalny wyłącznik ciśnieniowy CS
> KAP - program doboru
> Kontakty
> Nowości
> Nowości Archiwum
> Biuletyn KAP
> Przetworniki ciśnienia MBS 4510
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
Cewka typu BQ do zaworów do pary wodnej Danfoss

Cewki do zaworów do pary wodnej

Trzy typy cewek zalecanych do zaworów do pary wodnej umożliwiają kombinację trzech różnych elektrozaworów w zależności od potrzeb. Cecha ta sprawia, że program jest bardzo elastyczny zarówno ze względu na różną temperaturę medium jak i aspekt ekonomiczny.
W ofercie Danfoss możemy dobrać zawór do trzech różnych temperatur pary wodnej: 140°C, 160°C i 185°C, zmieniając jedynie cewkę elektrozaworu. Daje to możliwość doboru zaworu do konkretnych wymagań technicznych aplikacji.
Wszystkie trzy cewki posiadają system zatrzaskowego blokowania cewki ”clip-on”, oraz stopień ochrony
obudowy IP65.
Cewka typu BQ do zaworów do pary wodnej Danfoss

Standardowa cewka do pary wodnej wysokotemperaturowej

Cewka BQ a.c. do zaworów do pary wodnej:
Czarna cewka wykonana z polimeru odpowiednia dla temperatury pary wodnej do 185°C. 
Maksymalna temperatura otoczenia do 40°C.

Cewka BN d.c. do zaworów do pary wodnej:
Niebieska cewka wykonana z polimeru odpowiednia dla temperatury pary wodnej do 160°C. Maksymalna temperatura otoczenia do 40°C.
Cewka typu BB do zaworów Danfoss

Standardowa cewka do pary wodnej niskotemperaturowej

Standardowa cewka do pary wodnej niskotemperaturowej typu BB wykonana jest z polimeru.

Cewka BB a.c.:
Niebieska cewka odpowiednia dla temperatury pary wodnej do 160°C. Maksymalna temperatura otoczenia do 40°C.

Cewka BB d.c.:
Niebieska cewka odpowiednia dla temperatury pary wodnej do 140°C. Maksymalna temperatura otoczenia do 40°C. 
Cewka typu BT z UL do zaworów Danfoss

Cewka z certyfikatem UL

Cewka z certyfikatem UL do zaworów z gwintem NPT.
Cewka BT:
Cewka koloru białego z puszką przyłączeniową. Odpowiednia dla temperatury medium
do 185°C.

Cewka BU:
Cewka koloru białego z przewodem. Odpowiednia dla temperatury medium do 185°C.