Komponenty Automatyki Przemysłowej
> Komponenty Automatyki Przemysłowej
> Informacje o produkcie
> Produkty
> Dokumentacja i Deklaracje Zgodności
> Zawory BVTS do kotłów na paliwa stałe i kominków
> Uniwersalny wyłącznik ciśnieniowy CS
> KAP - program doboru
> Kontakty
> Nowości
> Nowości Archiwum
> Biuletyn KAP
> Kampania Promocyjna 2011
 
 
 
 
 
Danfoss Logo

Komponenty Automatyki Przemysłowej

Dział Komponentów Automatyki Przemysłowej zajmuje się rozwojem i projektowaniem, produkcją oraz sprzedażą m.in. zaworów elektromagnetycznych, presostatów i termostatów, przetworników ciśnienia i temperatury oraz aparatury łączeniowej nn

75 lat doświadczenia w projektowaniu i wytwarzaniu komponenetów używawanych w automatyce przemysłowej pozwala nam oferować szeroki zakres produktów używanych w różnych specjalistycznych aplikacjach.

IC News

Czas na polskie styczniki Danfoss

Kupuj styczniki z polskiej fabryki!

Danfoss wkroczył w drugą już dekadę produkcji aparatury łączeniowej nn w Polsce.

To wielki powód do dumy!

W naszym kraju Danfoss jest obecny już od 1991 r., w tym od ponad 11 lat posiada zakład produkcyjny w Grodzisku Mazowieckim. Od momentu pojawienia się w Polsce Danfoss zainwestował już ponad 300 mln zł. W kolejnych latach koncern planuje zainwestować dalsze 170 mln zł.
Documentation

Dokumentacja

W naszych kartach katalogowych znajdziesz najistotniejsze informacje techniczne i aplikacyjne dotyczące oferowanych przez Danfoss produktów.

Dostępne są także niezbędne dla danych zastosowań Deklaracje i Certfikaty

Softstarty MCI - wypożycz i testuj ZA DARMO

Softstarty MCI - wypożycz i testuj ZA DARMO

Masz problemy z:
-  uderzeniami hydraulicznymi?
- szarpnięcia podajników taśmowych?
- ciężkim rozruchem silników?
- z "miękką" siecią?

Rozwiązaniem tych i wielu podobnych problemów są proste i niezawodne Softstarty MCI firmy Danfoss.
Katalog KAP 2011

Katalog Komponentów Automatyki Przemysłowej Danfoss

Katalog zawierający kluczowe produkty Danfoss KAP dla dystrybutorów. Wersja elektroniczna tzw. e-Katalog.