Komponenty Automatyki Przemysłowej
> Komponenty Automatyki Przemysłowej
> Informacje o produkcie
> Produkty
> Dokumentacja i Deklaracje Zgodności
> Zawory BVTS do kotłów na paliwa stałe i kominków
> Uniwersalny wyłącznik ciśnieniowy CS
> KAP - program doboru
> Kontakty
> Nowości
> Nowości Archiwum
> Biuletyn KAP
> Przetworniki ciśnienia MBS 4510
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
IC products

Zakres produktów

Dział Komponentów Automatyki Przemysłowej zajmuje się rozwojem i projektowaniem, produkcją oraz sprzedażą m.in. zaworów elektromagnetycznych popularnie zwanych elektrozaworami, presostatów i termostatów, przetworników ciśnienia i temperatury oraz aparatury łączeniowej nn


Proszę zapoznać się z szerokim zakresem produktów oferowanych przez dział Automatyki Przemysłowej Danfoss. Nasz katalog produktów pomoże Państwu dobrać właściwy produkt, a także zapoznać się z jego parametrami technicznymi. W katalogu przedstawione są jedynie najpopularniejsze produkty z naszej oferty. Jeżeli więc produkt spełniający Państwa wymagania nie zostanie znaleziony prosimy o kontakt z Danfoss.
IC valve

Zawory do zastosowań przemysłowych

Zawory są zazwyczaj niewielką, aczkolwiek niezwykle istotną częścią instalacji. Szeroka oferta Danfoss umożliwia właściwy dobór produktu zgodnie z indywidualnymi wymaganiami naszych klientów. Oprócz najpopularniejszych zaworów elektromagnetycznych oferujemy także wysokociśnieniowe zawory do hydrauliki wodnej, zawory sterowane pneumatycznie oraz zawory termostatyczne do wody chłodzącej.
Pressure control

Presostaty, termostaty przetworniki ciśnienia i czujniki temperatury

Presostaty i przetworniki ciśnienia oferowane przez Danfoss mają zastosowanie zarówno w aplikacjach wysoko- jak i niskociśnieniowych.

Do monitorowania bądź regulacji temperatury, Danfoss oferuje różnorodny zakres wyłączników temperaturowych (termostatów) oraz przetworników temperatury. Mogą być one stosowane zarówno w prostych jak i wymagających aplikacjach przemysłowych.

Contactors and Motorstarters

Aparatura łączeniowa oraz Softstarty CI-tronic

Styczniki oraz wyłączniki silnikowe Danfoss wykorzystywane są do rozruchu silników elektrycznych, sprężarek, pomp, w instalacjach przemysłowych, w których często wykorzystywane są inne komponenty z rodziny produktów Danfoss. Można je także znaleźć w panelach sterowniczych obsługujących systemy przemysłowe oraz chłodnicze.

CI-tronic to seria produktów tworzonych przy zastosowaniu innowacyjnej technologii, zapewniającej niezawodne działanie obsługiwanych systemów oraz aplikacji. Asortyment CI-tronic™ obejmuje styczniki elektroniczne, regulatory mocy oraz softstarty.