Komponenty Automatyki Przemysłowej
> Komponenty Automatyki Przemysłowej
> Informacje o produkcie
> Produkty
> Dokumentacja i Deklaracje Zgodności
> Zawory BVTS do kotłów na paliwa stałe i kominków
> Uniwersalny wyłącznik ciśnieniowy CS
> KAP - program doboru
> Kontakty
> Nowości
> Nowości Archiwum
> Biuletyn KAP
> Kampania Promocyjna 2011
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
Zawory do biomasy

Zawory BVTS do kotłów na paliwa stałe oraz kominków z płaszczem wodnym

Zawory termostatyczne Danfoss BVTS zapewniają optymalną ochronę kotłów na paliwo stałe, w tym biomasę, a także kominków z płaszczem wodnym. Konstrukcja tych unikalnych zaworów oparta jest na ponad 75-letnim doświadczeniu firmy Danfoss, dlatego też stanowią one znakomitą ochronę przed doprowadzeniem wody do wrzenia w kotłach na paliwo stałe i kominkach z płaszczem wodnym, a także przed cofaniem się płomienia w kotłach na biomasę.

Gwarantując bezpieczne, niezawodne i bezawaryjne działanie, zawory BVTS to przede wszystkim:
  • Zapewniona szczelność przed i po zadziałaniu
  • Prosta instalacja 
  • Automatyczne samoczynne zadziałanie
  • Ustawienia domyślne zapewniające otwieranie w
    temperaturze 95° C
  • Wysoka jakość
  • Konkurencyjne rozwiązanie
Zawory do biomasy

Ochrona kotła lub kominka przed doprowadzeniem wody do wrzenia

Zawór termostatyczny Danfoss BVTS używany jest do ochrony przed doprowadzeniem wody do wrzenia w kotłach na paliwo stałe lub kominkach z płaszczem wodnym.

W przypadku wzrostu temperatury wody w kotle lub kominku, zawór otwiera się i pozwala, aby zimna woda przepływająca przez system wymiany ciepła, szybko i skutecznie obniżyła temperaturę wody.
Zawory do biomasy

Ochrona kotła przed cofaniem się płomienia

Zawór termostatyczny Danfoss BVTS używany jest także do ochrony kotła na biomasę przed cofaniem się płomienia, poprzez monitorowanie temperatury w systemie podawania paliwa. 

W przypadku wzrostu temperatury w podajniku paliwa powyżej 95 °C, zawór otworzy się i umożliwi dopływ odpowiedniej ilości wody w celu wygaszenia ognia w podajniku.

Po zadziałaniu zawór zamyka się, aby zminimalizować konieczność dalszego czyszczenia i konserwacji.
Zawory do biomasy

Informacje dodatkowe

Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat zaworów BVTS stosowanych w kotłach na biomasę, prosimy skontaktuj się bezpośrednio z nasza firmą, lub: