Napędy elektryczne VLT
> Produkty
> O Nas
> Save Energy
> Wyższe Harmoniczne
> Newsy&Nowości
> Case stories
> Konfigurator produktów
> Dokumentacja
> Oprogramowanie
> Przykłady ustawień dla różnych aplikacji
> Serwis
> Historia napędów
> Kontakty
 
 
 
 
 
Danfoss Logo

SZKOLENIA

Szkolenia oferowane przez firmę Danfoss umożliwią Państwa pracownikom podniesienie kwalifikacji  w zakresie doboru i instalacji urządzeń oraz oddania ich do eksploatacji. Oferujemy także specjalistyczne warsztaty praktyczne z wykrywania i usuwanie usterek, diagnostyki urządzeń oraz innych czynności serwisowych.
Specjalistyczna wiedza z zakresu regulowanych napędów i aplikacji jest niezbędna do prawidłowego wykonania czynności serwisowych. Rocznie organizujemy kilkanaście szkoleń z zakresu napędów elektrycznych.

Przykładem może być szkolenie:
Sterowanie i programowanie przetwornic częstotliwości VLT®  - warsztaty,
które obejmuje takie tamaty jak:

  • obsługa panelu sterującego LCP, programowanie przetwornic częstotliwości VLT
  • sposoby sterowania przetwornic częstotliwości VLT
  • sterowanie i programowanie przetwornic częstotliwości VLT – ćwiczenia
  • regulator PID w przetwornicach częstotliwości VLT
  • oprogramowanie komputerowe do współpracy z przetwornicami częstotliwości VLT

Szkolenie trwa cały dzień i odbywa się w siedzibie Danfoss Sp.z o.o. w Grodzisku Mazowieckim. Opcjonalnie możliwe jest przeprowadzenie szkolenia w siedzibie Klienta.
Informacji na temat szkoleń udzieli Państwu:
Pan Zbigniew Kiełbus
tel. 22 755 0 787
mail: zbigniew_kielbus@danfoss.com