Właśnie te fale o wyższej częstotliwości niż znamionowa(jej wielokrotności) nie są niwelowane przez podstawowe wyposażenie elektryczne. Przez to ich obecność w sygnale zasilającym może prowadzić do wielu problemów takich jak:
- Obniżone wykorzystanie pełnej funkcjonalności i parametrów sieci
- Zwiększone straty
- Zwiększona temperatura transformatora, silnika i przewodów
- Obniżona żywotność wyposażenia i urządzeń
- Przestoje powodujące zwiększone i nieprzewidziane koszty
- Problemy z układem sterowania
- Obniżony i pulsujący moment na silniku
- Zwiększony hałas
Powyższe problemy nie tylko wpływają na obiżenie niezawodności i jakości całego systemu. Dodatkowo często mogą być powodem zwarć oraz pożarów.