(PL) Danfoss Polska
Napędy elektryczne VLT
> Nowości
> Produkty
> Konfigurator produktów
> Dokumentacja
> Oprogramowanie
> Serwis
> Case stories
> O Nas
> Historia napędów
> Kontakty
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
Search

40 lat rozwoju i postępu

Już w roku 1968 Danfoss wprowadził na rynek pierwszy model przetwornicy częstotliwości o nazwie VLT® 5. Niektóre z przetwornic z tej pierwszej serii do dziś jeszcze pracują tam gdzie pierwotnie zostały zastosowane, co świadczy o ich wysokiej jakości.W trakcie konstruowania kolejnych modeli napędów VLT® , dla Danfoss priorytetem zawsze były oczekiwania przyszłych użytkowników: niezawodność, innowacyjność i wszechstronność oferowanych urzadzeń.
Dzięki takiej polityce VLT® – The Real Drive - stała się silną i rozpoznawalną marką, a Danfoss Drives liderem wśród dostawców przetwornic częstotliwości na świecie.

Rok 2008, w którym obchodzony jest jubileusz 40-lecia, to okres szczególnego rozwoju oferty przetwornic częstotliwości VLT®. Dla obszaru zastosowań niskich napięć (napiecie zasilania ponizej 1kV), nowe serie przetwornic częstotliwości pokrywają zapotrzebowanie całego typoszeregu mocy od 0.18kW do 1.2 MW.