Napędy elektryczne VLT
> Produkty
> O Nas
> Save Energy
> Wyższe Harmoniczne
> Newsy&Nowości
> Case stories
> Konfigurator produktów
> Dokumentacja
> Oprogramowanie
> Przykłady ustawień dla różnych aplikacji
> Serwis
> Historia napędów
> Kontakty
 
 
 
 
 
Danfoss Logo

Targi ENERGETAB 2011

25 sierpnia 2011
Firma Danfoss, dział Danfoss VLT Drives, w tym roku pierwszy raz bezpośrednio będzie wystawiać się na targach Energetab 2011. W teogorocznej  24ej edycji Międzynarodowych Energetycznych Targów Bielskich, które odbędą się w dniach od 13 do 15 września przedstawi swoje najnowsze i innowacyjne produkty lub technologie wdrażane do energetyki około 600 wystawców.
Więcej o targach na www.energetab.pl
W hali N na stoisku nr 26 zaprezentowane zostaną nasze rozwiązania napędowe ale przede wszystkim rozwiązania dotyczące jakości energii oraz rozwiązania ograniczające zawartość i wpływ wyższych harmonicznych.
Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia targów w dniach 13-15 września oraz naszego stoiska nr 26 na hali N.

VLT® SoftStart MCD 500

VLT® MCD 500 jest najnowszym w ofercie kompletnym, półprzewodnikowym softstartem zapewniającym łagodny rozruch silnika. Oprócz zaawansowanych funkcji rozruchowych i zatrzymanai oraz ochrony silnika, MCD 500 posiada dodatkowo funkcje AAC(Adaptive Acceleration Control), Układ Inside Delta (połączenie wewnątrz obwodu w trójkąt) graficzny wyświetlacz i wielojęzykowe menu. VLT® MCD500 stanowi zaawansowane i inteligentne rozwiązanie rozruchowe zapewniające stałą kontrole obciążenia w celu dostosowania się i zapewnienia jak najlepszej dynamiki. Funkcja AAC -“Adaptive Acceleration Control” zapewnia, że dla każdego cyklu rozruchu i zatrzymania softstart zapewni optymalny profil działania. Zapewniając w ten sposób najlepsze dopasowanie do danej aplikacji i jej wymagań. Softstarty serii VLT® MCD 500 oferowane są w zakresie mocy 7-5 – 800 kW (21-1600A) dla zasilania 200-690VAC. Zakres mocy może być rozszerzony do ponad 1 MW przez użycie układu Inside Delta Connection(połączenie wewnątrz obwodu w trójkąt).