Napędy elektryczne VLT
> Produkty
> O Nas
> Save Energy
> Wyższe Harmoniczne
> Newsy&Nowości
> Case stories
> Konfigurator produktów
> Dokumentacja
> Oprogramowanie
> Przykłady ustawień dla różnych aplikacji
> Serwis
> Historia napędów
> Kontakty
 
 
 
 
 
Danfoss Logo

Rozwiązanie niskonapięciowe zastąpiło drogie rozwiązanie wysokonapięciowe.

03 września 2009
VLT® Automation Drive została użyta jako rozwiązanie niskonapięciowego, które zastąpiło droższe rozwiązanie wysokonapięciowe okazało się przynieść same korzyści. Przetwornice zostały zainstalowane w aplikacji pompowej (wydobycie ropy naftowej). Poprzez kontrole prędkości pompy możliwe jest wydobywanie ropy naftowej bez gwałtownych opróżnień i zmian ciśnienia. Zwiększa to bezpieczeństwo wydobycia, ale także żywotność urządzeń mechanicznych biorących udział w procesie.
Zaproponowane rozwiązanie niskonapięciowe (LV) stanowi doskonałą alternatywę dla droższych rozwiązań średnionapięciowych (MV) przede wszystkim od strony kosztów.Zamiana sposobu zasilania nie wpłynęła również w żaden niebezpieczny sposób na parametry ruchowe napędu. Przez co zachowana jest pełna funkcjonalność aplikacyjna. Dodatkowy atut to, iż użytkownicy dotychczasowych VLT® nie będą mieli problemów z programowaniem ze względu na wspólna platformę programową dla całej serii VLT®. Użytkownik może pozwolić sobie na przechowywanie standardowych części zamiennych, co znacznie obniża koszty całkowite. O doborze zadecydowały również takie aspekty :
• Ogromne doświadczenie firmy Danfoss w doborze i dostawie przetwornic częstotliwości do wymagających i trudnych aplikacji.
• Wysoka jakość i funkcjonalność potwierdzona przez innych użytkowników i klientów.
• Zaawansowane “know-how” aplikacyjne, szeroko i łatwo dostępny serwis oraz wsparcia techniczne.

VLT® SoftStart MCD 500

VLT® MCD 500 jest najnowszym w ofercie kompletnym, półprzewodnikowym softstartem zapewniającym łagodny rozruch silnika. Oprócz zaawansowanych funkcji rozruchowych i zatrzymanai oraz ochrony silnika, MCD 500 posiada dodatkowo funkcje AAC(Adaptive Acceleration Control), Układ Inside Delta (połączenie wewnątrz obwodu w trójkąt) graficzny wyświetlacz i wielojęzykowe menu. VLT® MCD500 stanowi zaawansowane i inteligentne rozwiązanie rozruchowe zapewniające stałą kontrole obciążenia w celu dostosowania się i zapewnienia jak najlepszej dynamiki. Funkcja AAC -“Adaptive Acceleration Control” zapewnia, że dla każdego cyklu rozruchu i zatrzymania softstart zapewni optymalny profil działania. Zapewniając w ten sposób najlepsze dopasowanie do danej aplikacji i jej wymagań. Softstarty serii VLT® MCD 500 oferowane są w zakresie mocy 7-5 – 800 kW (21-1600A) dla zasilania 200-690VAC. Zakres mocy może być rozszerzony do ponad 1 MW przez użycie układu Inside Delta Connection(połączenie wewnątrz obwodu w trójkąt).