Napędy elektryczne VLT
> Produkty
> O Nas
> Save Energy
> Wyższe Harmoniczne
> Newsy&Nowości
> Case stories
> Konfigurator produktów
> Dokumentacja
> Oprogramowanie
> Przykłady ustawień dla różnych aplikacji
> Serwis
> Historia napędów
> Kontakty
 
 
 
 
 
Danfoss Logo

VLT® AUQA Drive zapewniła 40 % oszczędności w kosztach energii w aplikacji pompowej w Kolumbii

22 czerwca 2009
Oddział Danfoss Drives specjalizujący się w napędach i aplikacjach w gospodarce wodnej i wodościekowej, podjął się modernizacji przepompowni ścieków w Ameryce Południowej. Modernizacja ta miała doprowadzić przede wszystkim do zwiększenia wydajności i oszczędności wynikającej z niższego zużycia energii.
Modernizacja dotyczyła układu 4 pomp pracujących we wstępnej fazie gdzie ścieki są oddzielane (część stała od części ciekłej). Do zasilania i sterowania pomp wykorzystano przetwornice serii VLT® AQUA Drive – w sumie wykorzystano 4 przetwornice 370kW (z serii napędów wysokich mocy). Koszt inwestycji przyniósł zwrot w ciągu 6 miesięcy, nie licząc takich korzyści jak zmniejszony pobór energii, niższe zużycie paliw a przez to i niższa emisja CO2.
Projekt.
Pompy stanowią główne źródło poboru energii elektrycznej w każdej przepompowni czy oczyszczalni ścieków. Dodatkowo większość tego typu obiektów jest projektowana pod względem mocy nie tylko pod sytuacje bieżące, ale również pod sytuacje awaryjne (np.: obfite opady deszczu). Wskutek tego większość elementów a w szczególności pompy są dobierane z zapasem mocy. Prowadzi to do sytuacji, w której większość czasu pompy pracują niedociążone, co dodatkowo w połączeniu ze sztywnym zasilaniem ich bezpośrednio z sieci powoduje znaczne straty energii – czyli wysokie rachunki za tą energie. Początkowo projekt zakładał układ kaskadowy z użyciem sofstarterów. Jednak dokładna analiza i pokazanie korzyści wynikających z użycia przetwornic częstotliwości VLT® AQUA Drive zamiast sofstartów ostatecznie przekonało użytkownika końcowego Aguas de Catagena S.A. ESP do skorzystania z przetwornic częstotliwości serii AQUA Drive. Zastosowanie VLT® AQUA pozwala przede wszystkim na dostosowanie prędkości pomp do aktualnego zapotrzebowania, przez co optymalizuje wykorzystanie energii elektrycznej. Dodatkowo dzięki specjalnym funkcjom optymalizacji energii pompy pobierają tylko tyle energii ile jest wymagane – przez co użytkownik płaci za rzeczywiście wykorzystaną energie elektryczną. Zastosowanie przetwornic VLT® AQUA Drive przyniosło roczne oszczędności na poziomie ponad 233 tys USD. Szczegóły w oryginalnej wersji do ściągnięcia po kliknięciu na poniższy link.

VLT® SoftStart MCD 500

VLT® MCD 500 jest najnowszym w ofercie kompletnym, półprzewodnikowym softstartem zapewniającym łagodny rozruch silnika. Oprócz zaawansowanych funkcji rozruchowych i zatrzymanai oraz ochrony silnika, MCD 500 posiada dodatkowo funkcje AAC(Adaptive Acceleration Control), Układ Inside Delta (połączenie wewnątrz obwodu w trójkąt) graficzny wyświetlacz i wielojęzykowe menu. VLT® MCD500 stanowi zaawansowane i inteligentne rozwiązanie rozruchowe zapewniające stałą kontrole obciążenia w celu dostosowania się i zapewnienia jak najlepszej dynamiki. Funkcja AAC -“Adaptive Acceleration Control” zapewnia, że dla każdego cyklu rozruchu i zatrzymania softstart zapewni optymalny profil działania. Zapewniając w ten sposób najlepsze dopasowanie do danej aplikacji i jej wymagań. Softstarty serii VLT® MCD 500 oferowane są w zakresie mocy 7-5 – 800 kW (21-1600A) dla zasilania 200-690VAC. Zakres mocy może być rozszerzony do ponad 1 MW przez użycie układu Inside Delta Connection(połączenie wewnątrz obwodu w trójkąt).