Napędy elektryczne VLT
> Produkty
> O Nas
> Save Energy
> Wyższe Harmoniczne
> Newsy&Nowości
> Case stories
> Konfigurator produktów
> Dokumentacja
> Oprogramowanie
> Przykłady ustawień dla różnych aplikacji
> Serwis
> Historia napędów
> Kontakty
 
 
 
 
 
Danfoss Logo

Nowy panel sterowania VLT® LCP 501  dla softstartów serii VLT® MCD 500.

26 października 2011
Nowy panel sterowania VLT® LCP 501 zapewnia bezproblemową komunikację i kontrolę dla sofstartów VLT®  MCD 500.
Praktycznie wszystko, co można zrobić na VLT® Soft Starter MCD 500 jest teraz możliwe również za pomocą panela zdalnego sterowania VLT® LCP 501. Dzięki panelowi można zachowac wszsytkie zalety i korzyści standardowego panela który jest zabudowany a znacznie zwiększyć możliwości aplikacyjne i montażowe VLT® MCD 500. Panel umozliwia kopiowanie nastaw pomiedzy softstartami MCD 500 co znacznie zwiększa czas i upraszcza uruchomienie. Panel sterowania wchodzi w skład zestawu razem z kablem(3m) i akcesoriami.

VLT® SoftStart MCD 500

VLT® MCD 500 jest najnowszym w ofercie kompletnym, półprzewodnikowym softstartem zapewniającym łagodny rozruch silnika. Oprócz zaawansowanych funkcji rozruchowych i zatrzymanai oraz ochrony silnika, MCD 500 posiada dodatkowo funkcje AAC(Adaptive Acceleration Control), Układ Inside Delta (połączenie wewnątrz obwodu w trójkąt) graficzny wyświetlacz i wielojęzykowe menu. VLT® MCD500 stanowi zaawansowane i inteligentne rozwiązanie rozruchowe zapewniające stałą kontrole obciążenia w celu dostosowania się i zapewnienia jak najlepszej dynamiki. Funkcja AAC -“Adaptive Acceleration Control” zapewnia, że dla każdego cyklu rozruchu i zatrzymania softstart zapewni optymalny profil działania. Zapewniając w ten sposób najlepsze dopasowanie do danej aplikacji i jej wymagań. Softstarty serii VLT® MCD 500 oferowane są w zakresie mocy 7-5 – 800 kW (21-1600A) dla zasilania 200-690VAC. Zakres mocy może być rozszerzony do ponad 1 MW przez użycie układu Inside Delta Connection(połączenie wewnątrz obwodu w trójkąt).