Zwiększona niezawodność
Nowy zestaw ochronny jest dostępny dla aplikacji CAT II i CAT IV. Zestaw CAT II daje, że odporność na impulsy napięcia powyżej 6 kV. Dodatkowo obejmuje CAT II dla napięcia 690V (sieć IT ), ale zestaw obejmuje również CAT III CAT IV w zależności od systemu zasilania i napięcia.
Zestaw CAT IV spełnia CAT IV dla wszystkich systemów zasilania i napięć z zakresu softstartów.
Prosta i szybka instalacja
Zestaw antyprzepięciowy SPD Surge Protection Kit jest kompletnym urządzeniem i nie wymaga dodatkowych elementów. Jest prosty w instalacji przy pomocy uchwytu, śrub i kabli połączeniowych, które są zawarte w zestawie. Zestaw jest podłączony bezpośrednio do zacisków softstartu.
Bez dodatkowych bezpieczników
W przeciwieństwie do tradycyjnych systemów ochrony, urządzenie może być instalowane bez dodatkowych bezpieczników, co daje dodatkową oszczędność kosztów i miejsca instalacji. Zmniejszone są potrzeby i wydatki na kontrole lub systemy monitoringu. Pozwala to zaoszczędzić klientowi wysiłku przy realizacji monitoringu oraz kosztów okablowania, pracy i innych.
Numery katalogowe:
P/N Opis
175G0100 SPD Surge Protection Kit for G1, CAT II
175G0101 SPD Surge Protection Kit for G2-G5, CAT II
175G0102 SPD Surge Protection Kit for G1, CAT IV
175G0103 SPD Surge Protection Kit for G2-G5, CAT IV