Napędy elektryczne VLT
> Produkty
> O Nas
> Save Energy
> Wyższe Harmoniczne
> Newsy&Nowości
> Case stories
> Konfigurator produktów
> Dokumentacja
> Oprogramowanie
> Przykłady ustawień dla różnych aplikacji
> Serwis
> Historia napędów
> Kontakty
 
 
 
 
 
Danfoss Logo

Nowe kompaktowe modele przetwornic w wykonaniach IP55/IP66 VLT®

28 października 2009
Firma Danfoss poszerzyła ofertę przetwornic częstotliwości o stopniu ochrony IP55/66 w zakresie małych mocy o nowy rozmiar obudowy A4.
Nowy rozmiar obudowy pokrywa odpowiednio zakresy mocy:

Dla przetwornic z serii VLT HVAC Drive:
1.1 – 2.2 kW / dla napięć zasilania 3x200 – 240 V
oraz 1.1 – 4.0 kW / dla napięć zasilania 3x380 – 480 V

Dla przetwornic z serii VLT AQUA Drive:
0.25 – 2.2 kW / dla napięć zasilania 3x200 - 240 V
oraz 0.37 – 4.0 kW / dla napięć zasilania 3x380 – 480 V

Dla przetwornic z serii VLT AutomationDrive:
0.25 – 2.2 kW / dla napięć zasilania 3x200 - 240 V
oraz 0.37 – 4.0 kW / dla napięć zasilania 3x380 – (480)500 V

Cechy obudowy A4:
·         Zmniejszone wymiary (ok. 30%)
·         Zmniejszona waga (9.4 kg)
·         Prostsza i szybsza instalacja
·         Łatwe podłączenia (typu 45° connector)
·         Ciągła temperatura otoczenia 50°C  (jedyna taka na rynku)
·         Opcja rozłącznika zasilania
·         Ułatwiony montaż przewodów
·         Proste podłączenia dla sieci komunikacyjnych
·         Kompatybilność z sieciami/opcjami bazującymi na Ethernecie
·         Wykonanie i materiały te same, co w obudowie A5 
·         W pełni działająca z opcjami typu A i B

Ograniczenia w porównaniu z obudową A5:
·         Brak miejsca na opcje typu C( dlatego obudowa A5 jest ciągle dostępna w niskim zakresie mocy)
·         Napędy bez zewnętrznego wentylatora wymagają montażu kabli z dołu

Nowa obudowa A4 będzie dostępna na początku grudnia tego roku.

VLT® SoftStart MCD 500

VLT® MCD 500 jest najnowszym w ofercie kompletnym, półprzewodnikowym softstartem zapewniającym łagodny rozruch silnika. Oprócz zaawansowanych funkcji rozruchowych i zatrzymanai oraz ochrony silnika, MCD 500 posiada dodatkowo funkcje AAC(Adaptive Acceleration Control), Układ Inside Delta (połączenie wewnątrz obwodu w trójkąt) graficzny wyświetlacz i wielojęzykowe menu. VLT® MCD500 stanowi zaawansowane i inteligentne rozwiązanie rozruchowe zapewniające stałą kontrole obciążenia w celu dostosowania się i zapewnienia jak najlepszej dynamiki. Funkcja AAC -“Adaptive Acceleration Control” zapewnia, że dla każdego cyklu rozruchu i zatrzymania softstart zapewni optymalny profil działania. Zapewniając w ten sposób najlepsze dopasowanie do danej aplikacji i jej wymagań. Softstarty serii VLT® MCD 500 oferowane są w zakresie mocy 7-5 – 800 kW (21-1600A) dla zasilania 200-690VAC. Zakres mocy może być rozszerzony do ponad 1 MW przez użycie układu Inside Delta Connection(połączenie wewnątrz obwodu w trójkąt).