Napędy elektryczne VLT
> Produkty
> O Nas
> Save Energy
> Wyższe Harmoniczne
> Newsy&Nowości
> Case stories
> Konfigurator produktów
> Dokumentacja
> Oprogramowanie
> Przykłady ustawień dla różnych aplikacji
> Serwis
> Historia napędów
> Kontakty
 
 
 
 
 
Danfoss Logo

Nowe filtry liniowe VLT® Line Filter MCC 107

30 listopada 2011
Filtry Liniowe VLT® Line Filter MCC 107 mają na celu zwiększenie żywotności napędu i ogólną niezawodność oferując przy tym zwiększoną funkcjonalność aplikacyjną. Wszystko to dzięki połączeniu filtru harmonicznych i filtru EMC
VLT® Line Filter MCC 107 poprawia ogólną wydajność dla przetwornic częstotliwości VLT® Micro Drive, zarówno w zakresie jakości pobieranego prądu jak i emisji – i wszystko to przy stosunkowo długich kablach.
Dodatkowo poprzez zmniejszenie pulsacji napięcia w obwodzie DC, wzrasta również niezawodność przetwornicy i wydłuża się jej żywotność, zmniejszając tym samym koszty eksploatacji i konserwacji.

VLT® SoftStart MCD 500

VLT® MCD 500 jest najnowszym w ofercie kompletnym, półprzewodnikowym softstartem zapewniającym łagodny rozruch silnika. Oprócz zaawansowanych funkcji rozruchowych i zatrzymanai oraz ochrony silnika, MCD 500 posiada dodatkowo funkcje AAC(Adaptive Acceleration Control), Układ Inside Delta (połączenie wewnątrz obwodu w trójkąt) graficzny wyświetlacz i wielojęzykowe menu. VLT® MCD500 stanowi zaawansowane i inteligentne rozwiązanie rozruchowe zapewniające stałą kontrole obciążenia w celu dostosowania się i zapewnienia jak najlepszej dynamiki. Funkcja AAC -“Adaptive Acceleration Control” zapewnia, że dla każdego cyklu rozruchu i zatrzymania softstart zapewni optymalny profil działania. Zapewniając w ten sposób najlepsze dopasowanie do danej aplikacji i jej wymagań. Softstarty serii VLT® MCD 500 oferowane są w zakresie mocy 7-5 – 800 kW (21-1600A) dla zasilania 200-690VAC. Zakres mocy może być rozszerzony do ponad 1 MW przez użycie układu Inside Delta Connection(połączenie wewnątrz obwodu w trójkąt).