Napędy elektryczne VLT
> Produkty
> O Nas
> Save Energy
> Wyższe Harmoniczne
> Newsy&Nowości
> Case stories
> Konfigurator produktów
> Dokumentacja
> Oprogramowanie
> Przykłady ustawień dla różnych aplikacji
> Serwis
> Historia napędów
> Kontakty
 
 
 
 
 
Danfoss Logo

Nowa wersja oprogramowania MCT 10

30 grudnia 2011
Nowa wersja oprogramowania MCT 10 V3.17 zawiera oprócz zaaktualizowanej bazy urzadzeń także ulepszone funkcje:

- rozwiązuje problemy konwersji VLT5000 do FC 302
- poprawnie zapisuje pliki projektu, które są zapisane do poprzedniej wersji, w tym alarmy i logi błędów

Nową wersję oprogramowania MCT 10 możesz pobrać klikając na poniższy link.

VLT® SoftStart MCD 500

VLT® MCD 500 jest najnowszym w ofercie kompletnym, półprzewodnikowym softstartem zapewniającym łagodny rozruch silnika. Oprócz zaawansowanych funkcji rozruchowych i zatrzymanai oraz ochrony silnika, MCD 500 posiada dodatkowo funkcje AAC(Adaptive Acceleration Control), Układ Inside Delta (połączenie wewnątrz obwodu w trójkąt) graficzny wyświetlacz i wielojęzykowe menu. VLT® MCD500 stanowi zaawansowane i inteligentne rozwiązanie rozruchowe zapewniające stałą kontrole obciążenia w celu dostosowania się i zapewnienia jak najlepszej dynamiki. Funkcja AAC -“Adaptive Acceleration Control” zapewnia, że dla każdego cyklu rozruchu i zatrzymania softstart zapewni optymalny profil działania. Zapewniając w ten sposób najlepsze dopasowanie do danej aplikacji i jej wymagań. Softstarty serii VLT® MCD 500 oferowane są w zakresie mocy 7-5 – 800 kW (21-1600A) dla zasilania 200-690VAC. Zakres mocy może być rozszerzony do ponad 1 MW przez użycie układu Inside Delta Connection(połączenie wewnątrz obwodu w trójkąt).